Attuatori lineari motorizzati ed sistemi di guida con motore drylin® E, con cavi cablati a magazzino

  • Azionamento: cinghia dentata, vite
  • Asse lineare elettrico da magazzino
  • Montaggio rapido
  • Lunghezze di corsa definite
  • Asse basic a cinghia dentata ZLW, asse a vite SAW
  • Accessori: Finecorsa di riferimento, cavo di collegamento, piastra di montaggio e adattatore

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

Dati tecnici

N. d'ordineTagliaLunghezza della slittaLunghezza della corsaTipo di motoreCapacità di carico statico assiale max. [N] Capacità di carico statico radiale max. [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 base 60300NEMA17 con cavetti intrecciati 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 Basic 100500NEMA23 con cavetti intrecciati 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 standard 1001000NEMA24 con cavetti intrecciati 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250NEMA17 con cavetti intrecciati 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 con cavetti intrecciati 5002.000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA24 con cavetti intrecciati 7502.000

Asse a cinghia dentata dimensione di installazione 0630 (DLE-SA-0001)

Asse lineare con carrello e azionamento motorizzato.
  • Posizionamento del sensore
  • Identificazione nella microelettronica e nella tecnologia medica
  • Misurazione e collaudo
  • Struttura semplice
  • Montaggio dell'interruttore di prossimità mediante scanalatura a T lungo l'intera lunghezza del profilo
  • Tutto da un'unica fonte, completamente assemblato e collaudato
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote e viste laterali.
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote e viste laterali.
  • Per carichi radiali fino a 10 [kg]
  • Per esigenze di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 1,5 [m/s]

Asse a cinghia dentata dimensione di installazione 1040 (DLE-SA-0002)

Asse lineare con carrello e unità di azionamento.
  • Tecnologia di movimentazione e assemblaggio
  • di movimentazione di piccole parti Pick & place Vantaggi: Struttura semplice
  • Montaggio dell'interruttore di prossimità tramite scanalatura a T lungo l'intera lunghezza della sezione
  • Tutto da un'unica fonte, completamente assemblato e testato
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con vista laterale e superiore e quote.
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con vista laterale e superiore e quote.
  • Per carichi radiali fino a 15 [kg]
  • Per esigenze di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 2 [m/s]

Asse a cinghia dentata dimensioni di installazione 1080 (DLE-SA-0003)

Asse lineare con carrello su lungo profilo metallico.
  • Sistemi di smistamento
  • Attività di movimentazione di piccole parti
  • Pick & place
  • Struttura semplice
  • Montaggio dell'interruttore di prossimità tramite scanalatura a T lungo l'intera lunghezza del profilo
  • Tutto da un'unica fonte, completamente assemblato e testato
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote.
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote.
  • Per carichi radiali fino a 20 [kg]
  • Per esigenze di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 2 [m/s]

Asse a vite dimensioni di installazione 0630 (DLE-SA-0004)

Attuatore lineare con carrello su una guida.
  • applicazione: Impostazioni di sensori e telecamere
  • Regolazione
  • delle alette di ventilazione
  • Attrezzatura di prova
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote.
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con quote.
  • Per carichi radiali fino a 15 [kg]
  • Per esigenze di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 0,3 [m/min]

Asse a vite dimensioni di installazione 1040 (DLE-SA-0005)

Asse lineare con carrello e unità di azionamento.
  • Regolazioni della telecamera
  • Etichettatura
  • Applicazioni di stoccaggio
  • Struttura semplice
  • Montaggio dell'interruttore di prossimità tramite scanalatura a T lungo l'intera lunghezza del profilo
  • Tutto da un'unica fonte, completamente assemblato e testato
Disegno tecnico di un asse lineare DryLin E con motore, vista laterale e dall'alto con quote.
Disegno tecnico di un asse lineare DryLin E con motore, vista laterale e dall'alto con quote.
  • Per carichi radiali fino a 25 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 0,5 [m/min]

Asse a vite dimensioni di installazione 1080 (DLE-SA-0006)

Asse lineare con carrello e unità di azionamento.
  • Regolazioni di pesanti telecamera
  • Regolazioni cambio formato
  • Dispositivi di sollevamento
  • Struttura semplice
  • Montaggio dell'interruttore di prossimità tramite scanalatura a T lungo l'intera lunghezza del profilo
  • Tutto da un'unica fonte, completamente assemblato e testato
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con vista laterale e superiore e quote.
Asse lineare DryLin E con motore, disegno tecnico con vista laterale e superiore e quote.
  • Per carichi radiali fino a 50 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,1 [mm]
  • Per velocità fino a max. 0,7 [m/min]

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne