drylin® EGW - Modulo lineare a vite senza fine

Modulo lineare drylin EGW con azionamento a cinghia dentata e listelli di legno in uscita.

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Maggiori informazioni sul test di laboratorio

  • Guida lineare: drylin® W
  • Motore: MotoreEC/BLDC, NEMA 34
  • Lunghezza corsa: 8.000 mm
  • Struttura: modulare composta da 5 segmenti di rotaia
  • Carico: centrico 200 N
  • Velocità: 1 m/s
  • Cicli di prova: Obiettivo 250.000 cicli di prova/Raggiunto 600.000 cicli di prova

Dettagli sul modulo lineare a vite senza fine

Ulteriori informazioni sul modulo lineare Endless Gear

Viste dettagliate del modulo lineare

Modulo lineare a cinghia dentata continua con varie viste della guida lineare.

Semplici istruzioni video per il montaggio Montaggio

Istruzioni di montaggio EGW in formato PDF

Istruzioni di montaggio EGW con simbolo degli attrezzi per il modulo lineare Endless Gear.

drylin® W

Cuscinetti intercambiabili drylin W in diverse viste e montati su una guida lineare.

Elemento cremagliera e pignone in iglidur RN202

Cremagliere in plastica in diverse versioni e dimensioni.

Consigli per l'acquisto di motori elettrici

Motori elettrici di diverse dimensioni allineati uno accanto all'altro.

Disegno tecnico

Disegno tecnico di un modulo lineare con quote in vista laterale e dall’alto.
Simbolo del carrello della spesa accanto a due moduli lineari.

Shop online tecnologia lineare

Configuratore per attuatori lineari

Banner con icona di domande e ritratto di un uomo.

Richiedere un'offerta

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne