Modulo lineare a vite drylin® SLW

Particolarmente versatile e resiste con un profilo a doppio albero

  • Elevata resistenza alla torsione
  • Completamente supportato
  • Rotaia anodizzata dura
  • Versione speciale SLW-AL con testate in alluminio anodizzato su richiesta
  • Versione completamente in acciaio inossidabile resistente alla corrosione (AISI 303 o AISI 316Ti); per la versione in acciaio inossidabile, è possibile selezionare lamine di scorrimento in iglidur® J, iglidur® X o iglidur® A180.

Servizi di prodotto

Scaricare i dati tecnici

Richiedi preventivo

Configuratore online gratuito

Dimensioni di installazione per la serie SLW

SLW-0630

  • Lunghezza carrello: 60mm
  • Capacità di carico:
    • assiale: 50 N
    • radiale: 200 N
  • Lunghezza corsa max.: 300mm
  • Diametro albero: 6mm
  • Materiale testate: polimero

SLW-BB-1030

  • Lunghezza carrello: 48 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 250 N
    • Radiale: 1.000 N
  • Lunghezza corsa massima: 400 mm
  • Diametro albero: 10 mm
  • Materiale testate: alluminio

SLW-1040/SLW-1080

  • Lunghezza carrello: 69 mm/100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700 N
    • Radiale: 2.800 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 10 mm
  • Materiale testate: pressofusione di zinco/alluminio

SLW-10120

  • Lunghezza carrello: 100mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 700N
    • Radiale: 2,800N
  • Lunghezza corsa massima: 750mm
  • Diametro albero: 10mm
  • Materiale testate: alluminio

SLW-1660

  • Lunghezza carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 16 mm
  • Materiale testate: alluminio

SLW-16120

  • Lunghezza carrello: 100 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.200 N
    • Radiale: 4.600 N
  • Lunghezza corsa massima: 750 mm
  • Diametro albero: 35 mm
  • Materiale testate: alluminio
  • Opzionabile con vite montata su cuscinetto a sfere (BB)

SLW-2080

  • Lunghezza carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 1.600 N
    • Radiale: 6.400 N
  • Lunghezza corsa massima: 1.000 mm
  • Diametro albero: 20 mm
  • Materiale testate: alluminio

SLW-25120

  • Lunghezza carrello: 150 mm
  • Capacità di carico:
    • Assiale: 2.500 N
    • Radiale: 10.000 N
  • Lunghezza corsa massima: 1.250 mm
  • Diametro albero: 25 mm
  • Materiale testate: alluminio

Opzioni tecniche per la serie SLW

Materiali delle viti

Tre barre filettate in gewindematerial per drylin.

Materiali dei cuscinetti

Quattro materiali di scorrimento drylin in diversi colori come campioni cilindrici.

Sistemi di azionamento elettrici: motori elettrici di igus

Motore passo-passo per un carrello drylin con connettore a innesto.

Bloccaggio vite

  • Flangia di interfaccia per il montaggio del bloccaggio manuale sull'indicatore di posizione
  • Protegge la vite da movimenti involontari
  • Materiale: alloggiamento in polimero con ganasce in alluminio
  • Colore: nero
Morsetto per vite drylin con leva.

Indicatore di posizione digitale

Indicatore di posizione Drylin con display digitale e manopola girevole.

Volantini di comando drylin

Volantino drylin per modulo lineare, due viste.

Altre versioni del modulo lineare SLW

Guida lineare con due viti a ricircolo di sfere e carrelli guida, su sfondo isolato.

SLW con doppia vite di comando

  • Carrelli comandabili separatamente
  • Regolazione manuale separata dei carrelli
  • Flessibilità di progettazione
Carrello lineare drylin SLW-1040 con vite e sfondo isolato.

SLW econ

  • Leggero ed economico
  • Profilo della rotaia anodizzato naturale
  • Filettatura multiprincipio o filettatura trapezoidale
Guida lineare con vite filettata e carrello guida in alluminio.

lineare in acciaio inossidabile SLW-ES Materiale del cuscinetto a strisciamento selezionabile Conforme FDA con cuscinetto a strisciamento iglidur A180 Cuscinetto iglidur X ad alta temperatura, funziona fino a +250°C

  • Modulo
Negozio online di attuatori su un portatile con accesso One Click.

Moduli lineari drylin® con un solo clic ...

  • Con trasmissione a vite o a cinghia dentata
  • Due lunghezze di corsa definite per ogni sistema
  • Versatile con codoli di comando per applicazioni manuali ed elettriche.  Pronti per l'installazione bloccaggio vite manuale, indicatore di posizione e volantino per regolazioni rapide e ripetitive
  • Nessuna perdita di tempo per il montaggio/assemblaggi
  • Riduzione dello sforzo di progettazione grazie ai file PDF e CAD disponibili nello shop online

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne