Portali lineari

Spazio di lavoro del robot cartesiano

Robot cartesiano a 2 assi, robot cartesiano a 3 assi o robot cartesiano a 4 assi

  • Hardware di controllo plug-and-play comprensivo del software gratuito
  • Robot cartesiani standard o personalizzati
  • Tempi di consegna brevi

Informazioni tecniche sui robot cartesiani igus®

Fino a 85 kg di carico utile

Portata fino a 3.000 x 3.000 x 1.000 mm

Fino a tre gradi di libertà

Velocità massima 20 picks/min.

Ripetibilità: ± 0,5 mm

Temperatura ambiente da 0 a 50°C

Cartesiani in uso

Modelli di robot cartesiani igus

Asse lineare con carrello e asse verticale di igus.

Robot lineare DLE-LG-0002

Portale lineare con asse portante orizzontale e due supporti.

Robot lineare piatto DLE-FG-0006

Portale a portale con due assi su rotaia e robot cartesiano per il posizionamento automatizzato.

Robot lineare triassiale DLE-RG-0014

Pinza robotica e moduli asse per l’automazione, mostrati in più viste.

Shop online

Configuratore gantry su un portatile con sistema a portale e superficie di lavoro arancione.

Configuratore per robot lineari

Braccio robotico accanto a un laptop come simbolo di un'applicazione di assistenza clienti automatizzata.

Appuntamento per una dimostrazione

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

André Kirchhofer
André Kirchhofer

Leader del team di vendita interno per i cuscinetti a strisciamento / Responsabile di prodotto Low Cost Automation

+41 62 388 97 82Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne