Risparmiare sui costi con l'automazione

Costi operativi ridotti, maggiore efficienza e rapido ammortamento

Automazione con componenti igus in produzione e logistica.
Strappo nella carta blu con la parola “Cost” nello spazio bianco.

Perché i costi operativi di molte aziende sono in aumento?

  • Aumento dei costi del personale
  • Carenza di manodopera qualificata e posizioni vacanti
  • Processi inefficienti o manuali
  • Pallettizzazione e depallettizzazione
  • Trasporto interno
  • Order picking
  • Operazioni di trasporto e smistamento
  • Alimentazione del materiale e carico della macchina

In quali applicazioni è possibile ottenere i maggiori risparmi?


Pallettizzazione
  • Costo del personale ridotto
  • Meno stress e fermi macchina
  • Qualità costante nei processi
  • Maggiore produttività

Trasporto di materiale
  • Tempi di trasporto ridotti
  • Flussi di materiali ottimizzati
  • Meno errori
  • Pianificazione migliore

Smistamento e trasporto

Value paper: Automazione industriale

Opuscolo igus aperto con pagine su automazione e Industria 4.0.

Riduci al minimo rischi e costi con progetti pilota

euro

Costi di investimento contenuti

timer

Durata dei progetti ridotta

monetization_on

Veloce ritorno sull'investimento

linear_scale

Scalabilità semplice

Soluzioni per l'automazione industriale

Gruppo readychain con catene portacavi in una postazione di assemblaggio.

Sistemi di alimentazione plug & play

  • Risparmio del 75% sul tempo di montaggio
  • Riduzione dei fermi macchina
  • Tutto da un unico fornitore
Modulo i.Cee² smart plastics per manutenzione predittiva e condition monitoring in un impianto industriale.

Manutenzione smart

  • Risparmio sui costi di manutenzione
  • Riduzione dei fermi macchina
  • Vita utile del prodotto estesa
AMR ReBeLMove Pro Mobile Robots in una panoramica con scaffale, moduli trasportatori e braccio robotico collaborativo.

Automazione low cost

  • Risparmio del 40%
  • Integrazione rapida e semplice
  • ROI in meno di 12 mesi
Guida drylin per arredi medicali con moduli di fissaggio e guida.

Cuscinetti e tecnologia lineare

  • 100% esenti da lubrificazione e manutenzione
  • Silenziosi, leggeri e convenienti
  • Insensibili alle influenze esterne

Ridurre i costi e lo sforzo di implementazione

Utilizzo di componenti standardizzati

  • Durata dei progetti ridotta
  • Minori problemi di interfaccia
  • Costi di sviluppo ridotti
  • Manutenzione semplificata

Utilizzo di sistemi preconfigurati

Utilizzo di strumenti digitali di pianificazione

Ottieni costi operativi inferiori a lungo termine

Ottieni grandi risparmi a piccoli passi

Cubi di legno formano la parola «down» su un tavolo.

Ottieni costi operativi inferiori a lungo termine

Ottieni grandi risparmi a piccoli passi

Automazione personalizzata per il tuo settore

Movimentazione dei materiali

Imballaggio

Automotive

Camera bianca