Collegamenti, kit di sostituzione rapida e scarico della trazione per triflex® R

Collegamento heavy-duty

Catena portacavi triflex R con cavi e elemento di collegamento per fissaggio per carichi pesanti.
  • Per cavi con sezioni trasversali maggiori
  • Per tubi idraulici pesanti
  • Profilo a doppia C per il fissaggio di morsetti CFX
  • I morsetti CFX non sono inclusi nella fornitura
Collegamento triflex R per carichi pesanti con piastra di montaggio e supporto per una catena portacavi.
Collegamento triflex R per carichi pesanti con viste quotate e indicazione Ø30 mm.
Collegamento Triflex R per carichi pesanti con supporto del raggio in vista 3D.
Connessione heavy-duty triflex R con supporto di raggio, disegno tecnico con quote e freccia su Ø30 mm.
Connessione compatta triflex R con ZE su una catena portacavi.
Disegno quotato di un collegamento compatto triflex R con ZE, con viste frontale, laterale e posteriore e Ø30 mm evidenziato.
Connettore triflex R per collegamento compatto a una piastra base.
Connessione compatta triflex R con quote e freccia verso l'apertura di collegamento da Ø30 mm.
Unità di cambio rapido TRIFLEX R con freccia sul rilascio del collegamento inferiore.
Unità di cambio rapido triflex R con quote e freccia per collegamento Ø30 mm.

Funzionamento kit di sostituzione rapida

  • Sostituzione rapida del pacco tubi
  • Tirare il perno di bloccaggio
  • Rilasciare il collegamento
  • Montare il nuovo pacco tubi preassemblato
Morsetto triflex R su un tubo con quote indicate.
Catena portacavi Triflex R con cavi su un braccio robotico.

morsetto Chainfix incl. Sella inferiore

Morsetto igus Chainfix su due cavi verdi per scarico della trazione.
  • Disponibile in 3 varianti per dimensione
  • Regolabile multi assialmente per un posizionamento ottimale
  • Adatto a tutti gli assi aggiuntivi: Ø 30 mm, Ø 32 mm, Ø 34 mm
  • I morsetti Chainfix garantiscono un assorbimento sicuro delle forze di spinta e di trazione, anche con diametri di cavo maggiori
  • Per l'uso con cavi di saldatura solidi e tubi idraulici rigidi
  • Per l'uso con collegamento per impieghi gravosi TR.XX.20 / TR.XX.23 e kit di cambio rapido TR.XX.22

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne