triflex® RS dresspack modulo universale compatto per robot industriali

Modulo universale per tutti i movimenti del robot

Guida tubo triflex RS con punti di fissaggio numerati su una catena portacavi.

Esempio di applicazione

Guida energia igus triflex su un braccio robotico con copertura protettiva.
  • Pacchetto standard per tutte le applicazioni, installabile direttamente
  • Sistema di retrazione adatto per le serie di catene portacavi TRE e TRC
  • Adatto per ambienti difficili - bassa usura
  • Barre in fibra di vetro integrate per la forza di retrazione
  • Prima scelta per applicazioni robotiche con spazio di installazione limitato
  • Risparmio di spazio grazie alla bassa altezza di installazione, guidata vicino al braccio del robot
  • Eccellente durata utile
  • Universalmente applicabile

Al sistema completo in 4 passaggi

Step 1

Selezionare la dimensione corretta della catena utilizzando lo strumento online

  • Determinare il numero e il diametro esterno dei cavi e dei tubi flessibili guidati dall'asse 3-6 Utilizzare
  • il configuratore di divisione interna per determinare la dimensione corretta della catena che può ospitare facilmente tutti i cavi richiesti.
  • Quando si seleziona l'e-chain®, si prega di notare che solo le serie TRC e TRE.B possono essere combinate con questo sistema

Step 2

Selezionare la piastra di montaggio per il sistema di retrazione

Profilo igus triflex R RS con tre supporti neri su una piastra di montaggio grigia.
  • È possibile scegliere se la catena portacavi viene estesa verso sinistra o verso destra.
  • La direzione di visualizzazione per determinare il punto fisso, sia a sinistra che a destra, è sempre dalla staffa
  • di montaggio posteriore e dal passante scorrevole inclusi nella fornitura.

Step 3

Seleziona il design della catena e la lunghezza aggiuntiva

e-chain per sistema RS con guide e maglie TRC e TRE.
Al negozio per Set catene Sistema di retrazione RS

TRE.B, il tipo aperto La

  • versione TRE.B può assorbire una forza di trazione 4 volte maggiore rispetto alla versione TRC
  • Il tipo aperto significa che il cavo e il tubo possono essere semplicemente spinti nella catena portacavi
  • Selezionare la dimensione che corrisponde al sistema RS scelto
  • Utilizzare il codice articolo per determinare la lunghezza aggiuntiva della catena (500 mm, 1000 mm, 1500 m o 2000 mm) che dovrebbe essere disponibile al di fuori dell'RS.

TRC di tipo chiuso Il tipo chiuso

  • garantisce la massima protezione contro le influenze
  • esterne. Seleziona la
  • dimensione che corrisponde al sistema RS scelto. Utilizza il codice articolo per determinare la lunghezza aggiuntiva della catena (500 mm, 1000 mm, 1500 m o 2000 mm) che dovrebbe essere disponibile all'esterno dell'RS.

Passo 4

Selezione dell'adattatore

Componenti adattatori per il sistema RS in diverse versioni metalliche.
  • Fissaggio rapido del sistema RS ai punti di montaggio originali del robot
  • disponibile da magazzino
  • File CAD per adattatore

Opzioni aggiuntive per una protezione ancora maggiore

Copertura triflex R RS con tubo di protezione cavi.
  • Ideale per lavori
  • in quota Fornisce una protezione aggiuntiva per l'alimentazione energetica Superficie
  • per ulteriori attacchi leggeri o per l'etichettatura dell'applicazione

Esempio di sistema RS

Video per l'installazione di un sistema RS

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne