e-rib | Per rinforzare sistemi con tubi corrugati

igus e-rib protegge un tubo portacavi curvato.
  • Minore spazio di installazione richiesto
  • Facile da adattare
  • Indipendente dal produttore del tubo
  • Stabilità contro movimenti laterali involontari
  • Nessuna modifica dannosa alla tenuta del tubo corrugato
  • 4 dimensioni per larghezze nominali del tubo NW23, NW29, NW36 e NW48
Sezione trasversale E-Rib con le misure B 41, B1 28 e ha 29,6.
Sezione trasversale E-Rib con le misure B 41, B1 28 e ha 29,6.
Schema E-Rib con misure Ba 44,5, Bi 34,5 e ha 33, pezzo EL.01.29.0.
Schema E-Rib con misure Ba 44,5, Bi 34,5 e ha 33, pezzo EL.01.29.0.
Disegno tecnico di una clip di fissaggio con misure Ba 56, Bi 42 e ha 42,2.
Disegno tecnico di una clip di fissaggio con misure Ba 56, Bi 42 e ha 42,2.
Disegno tecnico di un componente rotondo con 68 mm di larghezza, 54 mm di altezza e 54 mm di diametro interno, EL.00.48.0.
Disegno tecnico di un componente rotondo con 68 mm di larghezza, 54 mm di altezza e 54 mm di diametro interno, EL.00.48.0.
  • Movimenti rapidi e brevi
  • Applicazioni non supportate
  • Applicazioni in
  • piedi Applicazioni sospese

e-rib nel laboratorio di prova igus®

Video di montaggio per l'e-rib

Assemblea

Scarica il manuale di montaggio

e-rib_Montageanleitung_DE.pdf

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne