Piccolo ma potente con stabilità del raggio 4 volte superiore | igus®

TRE.30.050.0.B | la taglia più piccola con molti vantaggi

TRE.30.050.0.B

Matthias Meyer presenta la versione TRE.30.B allo stand igus

  • Nuovo principio di collegamento più stabile rispetto a TRE.30.058.0
  • Assorbimento di arresti di raggio più elevati e forze torsionali
  • Entrambe le versioni possono essere combinate tra loro

Tech up

  • Stabilità del
  • raggio quadrupla Elevato assorbimento
  • delle forze torsionali Montaggio e smontaggio
  • senza attrezzi Compatibile con l'attuale serie triflex® R 30
  • Facile da adattare/estendere

Riduzione dei costi

  • Maggiore durata
  • Tutti i componenti sono sostituibili singolarmente
  • Delicata separazione interna a due camere

Prova

  • La versione standard della catena portacavi (senza B) è stata utilizzata con successo in diverse applicazioni dei clienti dal 2007.
  • Sono già stati venduti 4931 km della versione standard.

sostenibilità

  • Fate riciclare la vostra catena portacavi alla fine del suo ciclo di vita nel programma di riciclaggio igus® Chainge®. Non importa quale produttore. Riceverete un buono per questo: Programma di riciclaggio Chainge®
  • igus® supporta l'economia della plastica e investe nel riciclaggio chimico

La particolarità della versione TRE.B è la

Campi di applicazione della serie TRE.B

Sui cobot in combinazione con gli appositi fissaggi

Versione B della triflex® R su cobot

TRE.B su delta robot

tre.b su un robot delta
Carrello

Vai allo shop online

Video di montaggio ed installazione delle catene TRE.B

TRE.30.B su delta robot

Tempi di consegna

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne