e-tract DC - sistema di ritrazione del cavo per stazioni di ricarica rapida

ECS e-tract DC 21 guida un cavo di alimentazione in un alloggiamento trasparente.

Stazione di ricarica ordinata - e-tract DC

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Dati tecnici

Altezza [mm]Larghezza [mm]Profondità [mm]Lunghezza dell'estensione ​​​[mm]Lunghezza del cavo richiesta ​​​​​​​[mm]Diametro del cavo ​​​​​​​[mm]
2.0005001703.000 mm (+max. 2.800 mm) circa 5.800 mm (+ max. 2.800 mm)max. 35mm

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne