E4/light – leggera e conveniente

Catena portacavi della serie E4 light con maglie in plastica e fissaggi laterali.

Serie 14040

Catena portacavi serie E4.1 con altezza di 56 mm.

Serie 14240

Catena portacavi della serie e4light con altezza di 62 mm.

Serie 14550

Catena portacavi E4.1 light con altezza interna di 70 mm.

Serie 15050

Catena portacavi e-chain serie E4/light con altezza di 80 mm.

Serie 15250

Catena portacavi serie E4/light con misura 86.

Serie 1640

Serie e-chain E4.1 light con separatori e misura 112.

Serie 14140

Catena portacavi serie E4.1 light con altezza di 56 mm.

Serie 14340

Catena portacavi e4light con altezza di 62 mm.

Serie 14650

Catena portacavi Serie E4.1 light con altezza di 70 mm.

Serie 15150

Catena portacavi serie E4.1 light con altezza interna di 80 mm.
Catena portacavi igus E4.1 light con misura 86.

Serie 15350

Alla serie 15350

Serie R18840

Catena portacavi della serie E4.1 Light con misura 56.

Serie R19050

Catena portacavi della serie E4.1 light con altezza di 70 mm.

Serie R19850

Catena portacavi della serie e4light con altezza di 80 mm.

Serie R1608

Catena portacavi della serie E4.1 Light con misura 108.

Potrebbe interessarti anche

Catena portacavi E4.1 light ESD con percorsi dei cavi e raggio di curvatura evidenziati.

E4/leggero ESD

Utensile di montaggio solleva una e-chain per l'installazione.

Strumento di montaggio

Più catena portacavi

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne