Catene portacavi E4Q

Serie E4Q.34

Catena portacavi E4Q con ingombro interno di 34 mm.

Serie E4Q.44

Catena portacavi igus E4Q con altezza di 44 mm.

Serie E4Q.58

Catena portacavi della serie E4Q con altezza di 58 mm.

Serie E4Q.82

Catena portacavi igus E4Q con divisori interni e misura di 82 mm.

Serie H4Q.34

Catena portacavi H4Q con altezza interna di 34 millimetri.

Serie H4Q.44

Sistema di catena portacavi igus con misura 44.

Serie H4Q.58

Modulo di catena portacavi con misura 58.

Serie H4Q.82

Catena portacavi nera e-kette con misura 82.

Studio di progettazione: Design intelligente e modulare del traversino sagomato per E4Q

  • Tubi di grandi dimensioni
  • Il traversino modulare garantisce la massima flessibilità e adattamento alle dimensioni del tubo
  • Risparmio di tempo di installazione: Montaggio semplice, rapido e senza utensili
  • In caso di riparazione, il tubo può essere sostituito rapidamente aprendo separatamente il traversino sull'estensione.

Tech up

Cost down

Dal laboratorio

Sostenibilità

Ordina un campione gratuito

Banderola E4Q con una catena portacavi igus e cavi colorati.

La nuova separazione interna universale

  1. XXX = larghezza in mm
    *Disponibile: *da magazzino / **su richiesta
Per le serieArt. n. Piastre centrali universaliArt. n. Piastre laterali universaliArt.n. Separatori per separazione interna universaleArt. n. Ripiani, bloccabili 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

Casi applicativi

Catene portacavi E4Q come sistema di alimentazione pronto per l'installazione in una macchina SAMAG

Centro di lavorazione CNC con pannello di controllo e carter di protezione chiuso.

E4Q per un funzionamento sicuro e a basse vibrazioni della fresatrice DMF 200|8 di DMG MORI

readychain su una fresatrice DMF 200|8 per lavorazioni al micrometro.

Caratteristiche progettuali della serie E4Q

Canalina portacavi con quattro vantaggi evidenziati di una catena portacavi.

Test ad alte prestazioni nel laboratorio interno igus: test di carico continuo

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne