Canali di supporto per catene portacavi

Canalina in acciaio con componenti evidenziati per un sistema portacavi igus.
  1. Guida sicura e antirumore, bassa abrasione
  2. Design semplice: facile fissaggio di tutti i profili e delle staffe a parete
  3. Materiale leggero: nel colore desiderato
  4. Disponibile in 2 tipi e 4 versioni come sistema modulare
Canalina di deviazione in alluminio di un sistema lineare con componenti numerati.
  1. Riduzione del rumore: profilo silenziatore in gomma opzionale
  2. Semplice collegamento della catena portacavi: modulo terminale fisso ottimizzato in plastica
  3. Riduzione dell'usura: striscia di scorrimento per proteggere dall'abrasione laterale
  4. Semplice montaggio: con morsetti di serraggio standard, versione base
  5. Resistente alla corrosione: profili in alluminio resistenti all'acqua di mare

Utilizzo il vassoio di supporto in acciaio monoblocco quando:

  • È richiesta una progettazione semplice
  • È previsto un facile fissaggio ai profili del pavimento e alle staffe a parete
  • Il colore e le dimensioni desiderate sono particolarmente importanti
  • La canalina deve essere realizzata in acciaio
  • La corsa inferiore della catena deve essere fissata contro lo spostamento laterale durante l'accelerazione laterale

Utilizzo il vassoio di supporto modulare in alluminio quando:

  • Elevata modularità e personalizzazione sono essenziali Le
  • larghezze devono essere adattate in un certo modo in un secondo momento
  • Trucioli e sporcizia sono prevalenti, poiché il truogolo è aperto (opzionalmente con base)
  • Si deve prestare attenzione al funzionamento silenzioso e quindi a basse emissioni acustiche
  • La catena portacavi deve essere particolarmente protetta dall'usura
  • La catena portacavi deve essere collegata e fissata rapidamente
  • Il truogolo deve essere realizzato in alluminio resistente all'acqua di
  • mare Il tratto inferiore della catena deve essere fissato contro lo spostamento laterale durante l'accelerazione laterale

Potrebbe interessarti anche questo

Canaline guida igus e accessori per e-chains in vari profili e dimensioni.

canale di guida

igus e-chain con cavi multicore e un anello aperto.

catena energetica

Configuratore online

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne