Sistemi di catene portacavi igus in una vista tecnica di montaggio con più guide cavi.

guidelok orizzontale

Guida superiore per corse lunghe, non supportate in presenza di trucioli

Sistema Guidelok orizzontale con componenti numerati su una catena portacavi.
  • I trucioli non possono rimanere incastrati tra le superfici di scorrimento delle guide superiori e
  • inferiori Sistema modulare con poche parti (possibile anche senza canale laterale)
  • Enorme aumento delle lunghezze non supportate della catena portacavi Guida
  • intelligente della guida superiore con supporti per rulli girevoli
Dimensioni di montaggio della guidelok orizzontale con linee di quota e schema quotato.
Dimensioni di montaggio della guidelok orizzontale con linee di quota e schema quotato.

Gamma di prodotto | Serie 907.645 | Per raggi di curvatura fino a 300 mm

Codice articoloPer le serieLarghezza interna Bi:Raggio di curvatura
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.5650 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.8050 - 600150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF E4.11250 - 600200 | 250| 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.5675 - 462150 | 175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.80150 - 462175 | 200 | 250 | 300
907.645.Bi.R.LLLL/FFFF R4.112200 - 500250 | 300

Gamma di prodotto | Serie 907.837 | Per raggi di curvatura da 350 a 500 mm

Codice articoloPer le serieLarghezza interna Bi:Raggio di curvatura
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.56200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.80200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFE4.112200 - 600| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.56200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.80200 - 462| 350 | 400 | 450 | 500 |
907.837.Bi.R.LLLL/FFFFR4.112200 - 500| 350 | 400 | 450 | 500 |

Principio costruttivo

Catena portacavi su un banco di prova in un’officina industriale.
Impianto industriale automatizzato con portale arancione sopra moduli macchina.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne