iSet autoglide 5 | Corsa: 10 - 60m

Caratteristiche e vantaggi

  • Tempo di installazione ridotto dell'88% rispetto alla soluzione standard convenzionale con canale di guida
  • Energia, dati, aria e fluidi in UN sistema
  • Spesso risparmia due o più altri sistemi per la trasmissione dei dati
  • Velocità di
  • 4 m/s Funzionamento silenzioso:
  • 63 dB(A) a 2 m/s Il 50% del pavimento del padiglione rimane libero, non è necessaria alcuna canaletta di guida

Prodotti adatti per autoglide 5

Cavo bus

Cavi bus
  • Per condizioni climatiche speciali
  • Per raggi stretti fino a 7,5xd
  • Per lunghe distanze di
  • viaggio Materiali della guaina: PVC, iguPUR, PUR o TPE

Cavo motore

Cavi di potenza
  • Ignifugo, resistente all'olio, privo
  • di alogeni Per raggi stretti fino a 5xd
  • Schermatura complessiva con angolo di treccia ottimale
  • Materiali della guaina: PVC, iguPUR, PUR o TPE

Esempio di applicazione con autoglide

autoglide 5 in SRU L'autoglide 5,

autoglide 5 nella tecnologia di trasporto

autoglide 5 nella tecnologia dei nastri trasportatori

Altre informazioni:

iSets

Catene portacavi - set completi

Base di conoscenza

Conoscenza di base per catene portacavi

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne