Catene portacavi serie AX - catene speciali per applicazioni con polvere sottile

Utensile e componenti su una macchina in quattro viste dettagliate.
Catena portacavi in una curva di 90 gradi.
  • Denti di fermo esterni
  • Nessun accumulo di polvere (di legno) sui denti di fermo
  • Nessun "ribaltamento" della catena portacavi
  • Spazio interno ottimizzato
  • Settore lavorazione del legno
  • Centrali a carbone
  • Miniere
  • In applicazioni con polvere/particelle estremamente sottili
Elemento di collegamento nero per due componenti igus con punti di aggancio evidenziati.
  • Materiale: igumid G
  • Temperatura: da -40°C a +120°C
  • Classe di infiammabilità: UL94-HB
Seriehi BiBahaR
4040AX5650 - 600 87 - 634 84150
4240AX 6250-400 86-436 84135
4240AX6250-400 86-436 84150
4240AX6250-40086-436 84200
5050AX 8050 - 600 100-650 108150
5050AX8050 - 600 100-650 108200
5050AX8050 - 600 100-650108250
5050AX8050 - 600 100-650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108250
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108300
5050HDAX8050 - 600 104 - 650108350
5050HDAX 8050 - 600 104 - 650108400
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108250
5050RHDAX 8050 - 600 104 - 650108300

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne