E2 R100 - E-tubes in due parti - Protezione trucioli - Coperchio girevole

  • Ottima protezione contro i trucioli (anche quelli caldi)
  • Robusto e a
  • tenuta stagna Può essere aperto sia dall'interno che dall'esterno: il coperchio può essere ruotato o rimosso, tempi di montaggio più brevi
  • Risparmio di spazio grazie al buon rapporto tra dimensioni interne/esterne
  • Opzioni di suddivisione interna modulare
  • Doppio sistema di fermo per una maggiore durata e lunghezze elevate e non supportate

Serie R117

Catena portacavi della serie E2R100 con misura 21.

Serie R118

Catena portacavi E2R con supporto per cavi e misura di 21 mm.

Serie R157

Catena portacavi della serie E2R con altezza di 40 mm per cavi in movimento.

Serie R158

Catena portacavi della serie E2R100 con misura 40.

Serie R167

Catena portacavi E2R larga 50 mm in vista frontale.

Serie R168

Catena portacavi serie E2R con misura 50.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne