Istruzioni di montaggio per la catena portacavi twisterchain®

Assemblaggio del twisterchain®

Uno strumento di montaggio per un Twisterband igus viene assemblato a mano.
Una mano tiene un blocco del modulo Twister di igus con piastre di fissaggio.
Componenti metallici di utensili vengono allineati con le mani.
Montaggio di un elemento Twisterband igus su una guida.
Supporti in plastica montati e componenti su un banco da lavoro.
Record di maglie Twister della catena con raggi di curvatura di 20° e 90°.
Supporto metallico con due morsetti tenuto con guanti.
Elemento metallico montato tenuto in mano.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne