Cambia lingua :

| Numero di parte igus®. | Materiale della guaina | Struttura del cavo | Ø esterno in mm | Raggio di curvatura<br>in mm | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161017 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | ordinare |
| CAT9361017 | PVC OIL | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | ordinare |
| CAT9261017 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | ordinare |
| CAT9461017 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | ordinare |
| CAT9661017 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 12,5xd | ordinare |
| CAT9561017 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 12,5xd | ordinare |

| Codice articolo igus® NO. | Materiale della guaina | Struttura del cavo | Ø esterno in mm | Raggio di curvatura<br>in mm | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| CAT9161018 | PVC | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | ordinare |
| CAT9361018 | PVC OIL | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | ordinare |
| CAT9261018 | iguPUR | (4x0,34)C | 7 | 15 x d | ordinare |
| CAT9461018 | PUR | (4x0,38)C | 7 | 12,5xd | ordinare |
| CAT9661018 | PUR Robot | (2x(2x0,34))C | 8,5 | 10 x d | ordinare |
| CAT9561018 | TPE | (4x0,38)C | 7,5 | 10 x d | ordinare |

Di persona:
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.
Servizio chat
Lunedì - giovedì: dalle 8 alle 17
Venerdì dalle 8 alle 16.30.