Materiali dei cuscinetti a sfere: xirodur®

B180 - tuttofare conveniente

Proprietà del materiale xirodur con valutazione di temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, usura e indice di prezzo.
  • Massima
  • durata di vita Ampia
  • gamma di prodotti Bassi valori
  • di usura Buona resistenza chimica e alle medie temperature
Proprietà del materiale xirodur con temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, usura e indice di prezzo.

A500

  • Resistenza alla temperatura
  • Ottima resistenza chimica
  • Prodotto speciale
  • Per applicazioni sotto vuoto e in autoclave
xirodur valori del materiale con temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, usura e indice di prezzo.

F180

  • Materialedissipativo antistatico
  • Supporta la dissipazione della carica elettrostatica indesiderata
Confronto delle proprietà di xirodur con temperatura, resistenza chimica, umidità, usura e prezzo.

F182

  • Conduttivo elettrostatico Resistenza
  • superficiale inferiore (resistenza di volume <104 Ωcm) rispetto a xirodur® F180
Proprietà del materiale xirodur con temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, resistenza all’usura e indice di prezzo.

C160

  • Ottima resistenza chimica
  • Materiale economico rispetto ad A500
  • Basso assorbimento dei media

S180

Proprietà del materiale xirodur con temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, resistenza all'usura e indice di prezzo.
  • Il tuttofare in nero per le parti visibili
Proprietà del materiale xirodur con valutazione di temperatura, resistenza chimica, umidità, usura e prezzo.

MT180

  • Tutti i singoli componenti con classe USP VI // DIN EN ISO 10993
  • Per l'uso nella tecnologia medica
xirodur proprietà del materiale con alta resistenza alla temperatura e agli agenti chimici.

F500

  • Ideale per l'uso nell'industria dei semiconduttori
  • Conduttivo elettrostatico con resistenza di volume <104 Ωcm
  • Resistente a temperature da -50 a +150 °C
  • Estremamente resistente agli agenti chimici

S180LF

Proprietà del materiale xirodur a confronto: temperatura, resistenza chimica, assorbimento di umidità, usura e indice di prezzo.
  • Bassa emissione di gas (bassa appannamento)
  • Specifico per interni di automobili
  • Possibili design speciali

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne