Resistenza all'usura dei materiali iglidur

Diagramma dei materiali iglidur: usura a bassi carichi per varie curve di materiale.
Diagramma dei materiali iglidur: usura a bassi carichi per varie curve di materiale.

Importanza della resistenza all'usura

Diagramma dei materiali iglidur: l’usura aumenta con il carico per diversi materiali.
Diagramma dei materiali iglidur: l’usura aumenta con il carico per diversi materiali.

Usura sotto carico

Usura e temperatura

Tabella con una selezione di materiali iglidur e i loro limiti di usura

MaterialeTemp. [°C]
iglidur G+120
iglidur J+70
iglidur M250+80
iglidur W300+120
iglidur X+210
iglidur K+90
iglidur P+100
iglidur GLW+100
iglidur J260+80
iglidur J3+70
iglidur J350+140
iglidur L250+120
iglidur R+70
iglidur J200+70
iglidur D+70
iglidur V400+130
iglidur X6+210
iglidur Z+200
iglidur® UW500+190
iglidur H+120
iglidur H1+170
iglidur H370+150
iglidur H2+120
iglidur A180+70
iglidur A200+80
iglidur A351+120
iglidur A500+190
iglidur A290+120
iglidur T220+90
iglidur F+130
iglidur H4+120
iglidur Q+80
iglidur UW+70
iglidur B+70
iglidur C+70

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne