Posizionamento preciso nel laboratorio di applicazione laser

L'asse della vite di comando drylin assicura una regolazione precisa della testa laser nel laboratorio applicativo di VONJAN Technology

Sistema di posizionamento drylin sotto una testa di misura con cuscinetto di precisione.

Profilo Cosa

  • serviva: Tecnologia di azionamento per la regolazione verticale della testa laser nel sistema di prova
  • Requisiti: Elevata precisione fino a 1/10 di millimetro,
  • Successo per il cliente: Con il modulo lineare a vite senza fine drylin SLW-25120 con motore e sistema di controllo, VONJAN ha a portata di mano una soluzione precisa, rigida e facile da configurare che consente di determinare con precisione la posizione ideale della testa laser. Ciò garantisce un'integrazione di sistema affidabile ed efficiente per i vostri clienti.

Problema da risolvere

Soluzione

"Siamo molto soddisfatti della soluzione igus, che soddisfa esattamente le nostre esigenze. È facile da installare e configurare, funziona in modo affidabile e ci offre anche opzioni di sviluppo, il tutto a un prezzo ragionevole e con un servizio eccellente."

Tobias di Jan

Amministratore delegato VONJAN Technology GmbH

Banco di prova laser con drylin SLW nel laboratorio applicativo per la tecnologia laser.
Un uomo mostra un impianto drylin di VONJAN Technology per il posizionamento preciso.