Costruito per durare - con guide lineari drylin W

Supporto per bicicletta rad9 in officina.

Prodotti utilizzati

drylin® W binario doppio

drylin® Custodia lineare

Componente rad9 con due barre metalliche e riferimento all’applicazione igus.

Problema da risolvere

Soluzione

Rad9: struttura in acciaio autoportante con regolazione continua in altezza per postazione singola e doppia, motore 230V o 380V.
"I sistemi di guida classici devono essere lubrificati e possono sporcarsi, diventare appiccicosi e persino incepparsi. Con il nostro sistema lineare senza lubrificazione questo non accade.

Axel Ebert

igus® Svizzera

Siamo rimasti subito colpiti dalla guida lineare igus®. Il comportamento di marcia è estremamente fluido e non è più necessaria alcuna fastidiosa lubrificazione.

Adriano Schrepfer

Ruota9

Ulteriori immagini dell'applicazione

Supporto rad9 per biciclette con due bici, una sospesa e una appoggiata, accanto a una persona.
Banco di prova rad9 con un pezzo bloccato in officina.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne