Le catene portacavi forniscono 16 carrelli su una gru da cantiere navale da 15.000 tonnellate

Gru Goliath dei superlativi: passaggio sicuro dei cavi a 16 carrelli con catena portacavi in plastica

Profilo

  • Cosa serviva: Catena portacavi a rulli per impieghi gravosi serie 4040RHDB
  • Requisiti: Cercavamo un instradamento cavi compatto per l'installazione sulla trave della gru che fornisse un'alimentazione elettrica e dati affidabile per 16 carrelli della gru.
  • Settore: Industria delle gru
  • Successo per il cliente: La robusta catena portacavi a rulli per impieghi gravosi protegge il cavo e riduce l'energia di azionamento richiesta a meno del 25% rispetto alle applicazioni di scorrimento.
Gru goliath rossa con capacità di sollevamento di 15.000 tonnellate in un cantiere navale.

Problema da risolvere

Soluzione

Catena portacavi a rulli Heavy Duty 4040RHDB su una gru a portale.
La catena portacavi 4040RHDB Heavy Duty per la gru goliath corre su una struttura in acciaio arancione.
Roll e-chain con cuscinetto integrato.
  • Elevata stabilità e lunga durata
  • Per carichi aggiuntivi elevati su lunghe distanze di percorrenza
Per saperne di più

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne