Segnalazione utenteRegolazione lineare a bassa manutenzione dei sedili del conducente nei veicoli da cantiere

La tecnologia lineare igus® impedisce che sporco e polvere si attacchino al sistema scorrevole Gessmann

Profilo

Concetto di comando per escavatori con sedile e joystick su una piattaforma; sotto, tre escavatori in uso.
  • Cosa serviva: guide drylin® W, cuscinetti a rulli doppi ibridi drylin®
  • Requisiti: il sedile del conducente deve poter essere spostato in modo affidabile, anche in condizioni difficili in cantiere. Le guide devono quindi essere robuste, esenti da lubrificazione, resistenti allo sporco e richiedere una manutenzione estremamente ridotta.
  • Settore: macchine edili
  • Successo per il cliente: i sistemi lineari leggeri e resistenti alla corrosione non devono essere lubrificati esternamente. Ciò aumenta la durata utile nelle applicazioni in movimento, in particolare nei cantieri edili. Inoltre, il sistema è più conveniente rispetto alle boccole a ricircolo di sfere con alberi di guida in acciaio inossidabile.

Problema da risolvere

Soluzione

I vantaggi della plastica in movimento nei macchinari edili di ogni tipo

Concetto di comando per escavatori con sedile e joystick su una piattaforma; sotto, tre escavatori in uso.
Sedile di prova su una piattaforma lineare con joystick e braccioli in un ambiente di test.
Sedile di comando manuale con joystick e moduli di controllo su una piattaforma nera.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne