catene portacavi e cuscinetti a strisciamento per macchine per la lavorazione del calcestruzzo e della malta

Betoniera per macchine da cantiere con e-chain estesa e stabilizzatori.
Betoniera per macchine da cantiere con e-chain estesa e stabilizzatori.
Opuscolo iglidur Heavy Duty con copertina e pagine interne aperte su soluzioni industriali.

Brochure Heavy-duty

Gamma di prodotti igus con componenti chainflex, dry-tech e altri su sfondo bianco.

Richiesta campionatura

Catena portacavi per tubi idraulici in una guida.

Guida idraulica sicura

  • Design della barra trasversale di estensione monoblocco per la guida più stabile del tubo flessibile idraulico in uno spazio di installazione ridotto
  • Può essere montato vicino alla base degli stabilizzatori
Cuscinetto liscio igutex TX3 di igus, mostrato in forma cilindrica.

a strisciamento per carichi pesanti esente da manutenzione Realizzato in materiale composito in fibra ad alta resistenza Esente da lubrificazione/manutenzione Resistente allo sporco

  • Cuscinetto
Cavo di comando chainflex con 4 anni di garanzia.

Per un trasferimento dati affidabile

  • Per un uso intensivo
  • Resistente all'olio e ai raggi UV
  • Rivestimento esterno a scelta in TPE, PUR o PVC
Componenti speciali iglidur e cuscinetti tondi per la stampa 3D in vari colori e forme.

Componenti personalizzati tramite stampa 3D Realizzati

  • in plastica iglidur® resistente all'abrasione
  • Dai prototipi alla produzione in grandi volumi
e-Chains e configuratore per la gestione dell’energia pronta per il collegamento online.

Configuratore per catene portacavi

Panoramica delle applicazioni per macchine edili con gru, perforatrice, nastro e piattaforma telescopica.

Storie di successo

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne