Tecnologia dei cuscinetti senza lubrificazione e alimentazione energetica compatta per stampanti 3D multi-ugello

Stampante 3D Liqtra con alloggiamento aperto e dettaglio della testina multinozzle.

Profilo Cosa

  • serviva: Rulli trasportatori per i filamenti, viti conduttrici con dado e motore passo-passo per l'asse Z, catene portacavi per guidare i cavi di alimentazione e dati Requisiti:
  • Senza lubrificazione, resistenza alla temperatura di 80 °C, lunga durata, dimensioni compatte per adattarsi allo spazio di installazione limitato
  • Settore: Costruzione di stampanti 3D, tecnologia medica
  • **Successo per il cliente:**che l'alimentazione elettrica e il trasporto dei dati funzionino in modo affidabile.

Problema da risolvere

Soluzione

La FX-7 Pro di Liqtra è considerata una delle stampanti 3D più produttive attualmente disponibili: riduce i tempi di lavorazione fino al 75%.

Le protesi e le ortesi in polipropilene possono essere stampate direttamente in loco nella clinica o nel centro ortopedico. Ciò significa che sono rapidamente disponibili ed economiche da produrre.

L'alimentazione del materiale ha spazio per otto rulli di filamento, dai quali il materiale può essere rimosso contemporaneamente. Il rullo di supporto per i filamenti è un componente essenziale del cassetto del materiale.

Flangia e albero speciali.

Sull'asse Z vengono utilizzate viti madri dryspin con chiocciole in plastica esenti da lubrificazione, nonché un motore passo-passo con vite madre drylin E compatto, facile da controllare.

Diverse catene portacavi, ad esempio nella testina di stampa, dove la catena deve sopportare forze considerevoli a causa dell'elevato numero di linee di alimentazione, garantiscono la guida sicura dei cavi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne