Catene portacavi E2/000® - Due parti - Lo standard E2

Speciale meccanismo di apertura sia da destra che da sinistra. Il traversino incernierato può essere ruotato di oltre 180° su entrambi i lati.

Versione semichiusa. Completamente chiusa esternamente al raggio. Traversino interno al raggio apribile sia a destra che a sinistra a seconda delle necessità.

Saldo fissaggio dei separatori verticali e della separazione interna anche quando la catena portacavi è aperta.

Altezza interna 21 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 1500

Catena portacavi serie 1500 con simbolo Standard e portata 21.

Serie 1400

Catena portacavi serie 1400 con più maglie mobili e supporti laterali.

Serie 1450

Catena portacavi igus con guida mobile e supporti.

Serie 1480

Catena portacavi serie 1480 con altezza esterna di 21 mm.
Catena portacavi della serie EF2 di igus in primo piano.

Serie EF2.21

Altezza interna 25 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 2500

Catena portacavi serie 2500 con raggio di curvatura standard e misura 25.

Serie 2400

Catena portacavi serie 2400 con maglie laterali e indicazione di 25 mm.

Serie 2450

Catena portacavi della serie 2450 con supporti laterali e misura 25.

Serie 2480

Catena portacavi con indicazione della misura 25.

Altezza interna 35 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 2700

Catena portacavi serie 2700 con raggio standard e misura di 35 mm.

Serie 2600

Catena portacavi serie 2600 in vista laterale con misura 35.

Serie 2650

Catena portacavi della serie 2650 con ingombro di 35 mm.

Serie 2680

Maglia della catena portacavi igus serie 2680 con misura 35.

Altezza interna 45 mm, catena portacavi, catena portacavi semichiusa, catena portacavi completamente chiusa

Serie 3500

Catena portacavi serie 3500 con versione Standard e raggio di curvatura di 45 gradi.

Serie 3400

Catena portacavi della serie 3400 con altezza interna di 45 mm.

Serie 3450

Catena portacavi della serie 3450 con elevata resistenza alla flessione.

Serie 3480

Catena portacavi serie 3480 con altezza di 45 mm.

Altezza interna 24 mm, passo piccolo per un funzionamento silenzioso ad alta velocità

Catena portacavi serie 255 con guida e misura 24.

Serie 255

Serie 255

e-chain® opener

Quattro apricatena in rosso, verde, blu e arancione.

Catene portacavi con traversini sagomati E2/000

Catena portacavi con supporto e telaio guida.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne