Disposizione verticale, appesa

Altezza massima della corsa 100 m
v max. 20 m/s In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi
a max. 50 m/s2 In funzione dell'altezza della corsa e della resistenza della catena portacavi

Tre tipi di installazione per applicazioni di sospensione verticale

Senza diagramma****di accelerazione laterale

Con diagramma di****accelerazione laterale B:

Con

Utilizzo senza precarico per applicazioni appese con spazio limitato

Catena portacavi sospesa su una perforatrice industriale con cavi e tubi.

Realizzato nella pratica e dimostrato 100.000 volte

Attrezzature per la tecnologia delle bevande

Catena portacavi sospesa con cavi in un impianto industriale.

Propulsore retrattile

Propulsore con grande sistema portacavi igus in un impianto industriale.

Unità di stoccaggio e recupero

Magazzino automatico a scaffalature alte con trasloelevatori arancioni e pallet impilati.

Piattaforma di perforazione

I nostri bestseller per applicazioni sospese

igus e-chains Guidelok in un sistema di guida verticale.

guidelok Alimentazione

Catena portacavi e-chain con più maglie collegate su sfondo chiaro.

Sistema E4.1 Sistema

Due guidacavi e-ketten affiancate su sfondo chiaro.

Sistema E2/000

Strumento online igus per e-chain con selezione e calcolo di raggio di curvatura, velocità, temperatura e telaio.
Catena portacavi nera con un tratto evidenziato in arancione nel sistema portacavi.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Frédéric Hubler
Frédéric Hubler

Responsabile di prodotto catene portacavi / Consulente tecnico commerciale catene portacavi

+41 62 388 97 85Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne