Panoramica del materiale iglidur P360

Materiale ad alte prestazioni iglidur P360B

Mezzogiorno per i raggi UV

  • Elevata resistenza ai raggi UV
  • La maggiore durata alla luce solare prolunga gli intervalli di manutenzione e non grava sul portafoglio
  • Test di resistenza agli agenti atmosferici superati con un tempo di esecuzione di 1.000 ore: iglidur P360B è significativamente meno sensibile alle radiazioni UV rispetto a P360
  • Non è richiesta alcuna lubrificazione aggiuntiva grazie ai lubrificanti solidi incorporati

Dati sui materiali


Caratteristiche generali
  • Densità: 1,24 g/cm3
  • Colore: nero
  • Assorbimento massimo di umidità a 70°C e 62% rh: 0,8% in peso
  • Assorbimento massimo di umidità totale: 2,9% in peso

Caratteristiche meccaniche
  • Modulo elastico: 1600 MPa
  • Resistenza alla flessione: 60 MPa
  • Pressione superficiale massima consigliata a temperatura ambiente: 26 MPa
  • Durezza Shore D: 74

Caratteristiche termiche
  • Temperatura massima di applicazione a lungo termine 1.2): 110°C
  • Temperatura massima di applicazione a breve termine 1.2): 130°C
  • Temperatura ambiente massima di applicazione a breve termine 1.2): 140°C
  • Temperatura minima di applicazione: -30°C

Caratteristiche elettriche
  • Resistività di volume: 1013Ωcm
  • Resistenza superficiale: 1013Ω

  1. Rilassamento non escluso
  2. Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne