liftband

Sistema liftband di igus con catena portacavi a spirale su base cilindrica.

Sollevamento fino a 13 metri con poco spazio di

  • Alternativa alla soluzione ZigZag
  • Più leggero e con meno spazio
  • di installazione Applicazioni verticali facili da realizzare
  • Velocità fino a 1 m/s
  • Accelerazione fino a 2 m/s2
  • Lunghezza di estensione massima 13 m
  • Raggio di curvatura del cavo fino a 250 mm

Struttura

Catena portacavi di un liftband con punti marcati da A a D e due viste dell'unità guida.
Gestione cavi igus Liftband con cavi guidati in tre viste.
  • Sistema retratto - deposito sicuro nel cestello in acciaio
  • massiccio Inclinazione di inserimento: per un
  • funzionamento sicuro Robusta piastra di guida: per un facile collegamento alla tua applicazione
  • Ottimizzato nello spazio: cestello telescopico in acciaio per un utilizzo ottimale dello spazio
Altezza estensione Design cesto
0-3m Cesto monopezzo
3 - 13 m Cesto telescopico

Dati tecnici e calcolo della lunghezza della catena

Velocità AccelerazioneVelocità lateraleAccelerazione laterale
≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s2

istruzioni di montaggio della fascia di sollevamento

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne