Sistema a zig-zag

  • corsa [m]: 40
  • v max. [m/s]: 0,4
  • a max. [m/s2]: 0,4
Sistema di guida a zig-zag

Zig-zag per americane - sistema completo fino a 15m

HMI news Zick Zack: sistema portacavi modulare con elementi arancioni su supporti metallici.
  • Riduzione del prezzo fino al 30% rispetto al design precedente
  • Risparmio fino al 20% sui costi
  • Sistema modulare ed a bassa manutenzione

Catena portacavi a zig-zag economica - Sistema completo fino a 10 m

  • Il peso è inferiore alla metà di quello del cestello a zig-zag standard, consentendo un carico utile sul traliccio maggiore
  • Prezzo ridotto fino al 50% rispetto al cestello a zig-zag standard
  • Meno forza di movimentazone necessaria grazie al peso inferiore
  • Catene portacavi in polimero silenziose
Catena portacavi low-cost zig-zag per applicazioni industriali.
  • Guida dati ed alimentazione in modo sicuro ed affidabile
  • Soluzione conveniente e salvaspazio
  • Robusto e facile da installare
  • Silenzioso e con basse vibrazioni
  • Applicazione verticale

Piattaforme per palcoscenici

Tecnica scenica con un sistema di catena portacavi inclinato nella meccanica inferiore del teatro.

Nella House of Dancing Water

Teatro subacqueo con impianti tecnici e sistema di cavi.

Portale per palcoscenico

Palco teatrale con struttura a traliccio e cavi davanti a una scenografia ornamentale.

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Assistenza e consegne