Materiale per alloggiamenti igubal

Panoramica dei materiali dell'alloggiamento igubal

Supporto a cuscinetto con корпусo diviso, mostrato in due metà.

igumid G

  • tuttofare Materiale dell'alloggiamento standard
  • Particolarmente
  • resistente agli urti Adatto a temperature a lungo termine comprese tra -40 °C e 120 °C
Cuscinetto radente marrone igus con foro centrale e due fori di fissaggio laterali.

iguton G

  • Particolarmente resistente alle alte temperature
  • Ottima resistenza chimica
  • Adatto a lungo termine a temperature comprese tra -40 e 200 °C
Testine a snodo Rod-End in blu e metallo.

igumid FC

  • Realizzato con materiali conformi alla FDA e alla norma UE 10/2011
  • Rilevabile
  • Adatto per l'uso a lungo termine a temperature comprese tra -30 °C e 100 °C

Maggiori informazioni sui cuscinetti sferici igubal

Scatole campione

Nuovi prodotti

Base di conoscenza

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Kilian Näf
Kilian Näf

Consulente tecnico commerciale per i cuscinetti a strisciamento

+41 62 388 97 80Inviate un'e-mail

Assistenza e consegne