Cambia lingua :

L'ESQM 2.0 segna la fase successiva nello sviluppo del nostro supporto ritto sferico per il tracciamento dei moduli solari. Il nuovo profilo del supporto rende il montaggio più semplice, poiché il lato piatto del profilo quadrato si appoggia in modo più stabile sul cuscinetto.
Combinando solarmid G per l'alloggiamento e iglidur P UV per il supporto del profilo, abbiamo ottenuto un materiale fino a tre volte più resistente ai raggi UV rispetto al modello precedente e una garanzia di movimento fluido, a bassa usura e privo di scatti, senza effetto stick-slip per decenni.
Il traversino sagomato in lamiera zincata, con rivestimento Magnelis, contribuisce a ridurre l'altezza di installazione e la quantità di materiale utilizzato nell'intero sistema tracker.
La ridistribuzione mirata del materiale aumenta inoltre la stabilità strutturale del cuscinetto e crea un vantaggio in termini di prezzo rispetto al modello precedente.

La combinazione di materiali tribologicamente ottimizzati di solarmid G e iglidur P UV è tre volte più resistente ai raggi UV

Grazie ai lubrificanti solidi integrati, che sostituiscono la lubrificazione esterna, il supporto ritto non richiede interventi di manutenzione periodici.
Il tipo compatto riduce la distanza dal cuscinetto al modulo solare contribuendo così al risparmio di materiale nel tipo complessivo
La ridistribuzione strategica del materiale consente una capacità di carico radiale fino a 50 kN, come da noi raccomandato.
Gli incavi integrati nel supporto profilo mantengono i cavi ordinati, mentre il nuovo allineamento semplifica il montaggio.
Il rivestimento Magnelis offre una protezione anticorrosione autorigenerante che protegge in modo permanente il traversino sagomato metallico dalle influenze ambientali