Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Sistema modulare per robot robolink®

Il sistema modulare per robot robolink® vi consente di automatizzare le fasi di lavoro manuale in modo rapido e semplice. I bracci articolati sono disponibili in varie lunghezze e dimensioni. Il numero di giunti esenti da lubrificazione utilizzati va da due a sei, e il robot può essere equipaggiato con vari strumenti (p. es. dispositivi di presa, ventosa, telecamera, ecc.) su richiesta. I componenti per robot robolink® si contraddistinguono per la modularità. Essendo un sistema modulare, un braccio robotico può essere configurato come lo si desidera e quindi in modo economico, inoltre è possibile anche ottenere sistemi completi pronti per essere utilizzati.  
 

Numero di prodotti: 228

drylin E portale 3 assi | Area di lavoro 500 x 500 x 100 mm

  • Per carichi fino a 2,5 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,8 mm
  • Per velocità massime fino a 0,5 m/s
da 3’235.00 CHF/Pz.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
2 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin robot a geometria delta | Area di lavoro 360 mm

  • Per carichi fino a 5,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 3,0 m/s
da 4’609.00 CHF/Pz.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 48 ore
2 entro 2-3 settimane
Vai alla pagina del prodotto

SCARA robot 4 DOF with cladding | size M | 560 mm working space

Product information
  • Payload: 2 kg
  • Range: 560 mm
  • Reach along the Z-axis: 500 mm
  • Degrees of freedom: 4
  • Speed: 20 picks/minute
  • Minimum service life: 2.5 million cycles
  • IP Protection Class IP45, splash-proof

Optionally available
da 7’251.97 CHF/Pz.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 2-3 settimane
Vai alla pagina del prodotto

D1 assembly kit for 2-axis kinematics

Product information
  • Set of 2x igus® D1 dryve, proximity switches incl. bracket, connection cables with straight connector in 10m length
 
  • A wide range of automation tasks by simple parameterisation, no programming necessary
  • For single axes, line, flat, linear and room linear robots and delta robots
  • No software installation or app required
  • Use with PC, tablet or smart phone
  • Stepper (ST), DC and EC/BLDC motors with up to 21A peak currents and 48V
  • Digital inputs/outputs, analogue inputs, CANopen, ModbusTCP (CANopen gateway) for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff

    TEST BEFORE INVEST - Try out the motor control system with online simulation dryve D1 before you buy 
da 1’538.31 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

2-axis delta robot | Workspace 400 mm

Product information
  • Up to 60 picks/min.
  • Load capacity 5 kg 
  • For precision requirements of +/- 0.5 mm
  • At speeds up to max. 2.0 m/s
  • Max. acceleration: 30 m/s²

Optionally available
da 4’401.30 CHF/Pz.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 2-3 settimane
Vai alla pagina del prodotto

Robot cell for all igus robots - Size: Medium

Product information
  • Suitable for igus® jointed arm, SCARA, Delta and gantry robots
  • Dimensions: 1,000 x 880 x 2,030 mm
  • Robot frame made of aluminium profiles
  • One module, 50 robot types and an infinite number of possible applications
  • With emergency stop, start and stop display and CE documentation
  • Robot and control cabinet are installed by igus
  • Energy chains not included in the price
da 8’293.64 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

igus Robot Control (iRC) software for gantries & delta robots

Product information
  • Diverse automation tasks with simple programming software
  • For gantries and delta robots
  • Easy software installation for Windows 10
  • Use with a PC or tablet
  • Seven digital inputs/outputs, CRI interface, ModbusTCP/IP for connection to master control systems, e.g. Siemens or Beckhoff
  • 10m cable length

You can find all relevant documents in the downloads below.

TEST BEFORE INVEST - Test the robot control system before you buy it with the igus® Robot Control software 
da 4’376.58 CHF/Pz.
2 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 2-3 settimane
Vai alla pagina del prodotto

Robot cable set for 2-axis kinematics

Product information
Set consisting of:
  • 2x motor cable, straight plug
  • 2x encoder cable, straight plug
  • 2x iniators NC (normally closed) PNP
  • 2x iniators, straight connector

For single axes, line, area & 2-axis delta robots
Suitable for igus Robot Control and Dryve D1
da 361.09 CHF/Pz.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

igus Robot Control Handheld

Product information
  • Handheld enables the robot to be commissioned and moved
  • Suitable for the igus Robot Control
  • Convenient operation for left and right-handers
  • User-friendly operation via touch display
da 1’685.48 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

ReBeL cobot 6 DOF

Product information
  • Number of axes: 6
  • Load capacity (max.): 2 kg 
  • Repeatability: ±1mm
  • Reach: max. 664 mm 
  • Nominal reach: 400 mm
  • Dynamics with 500 g load capacity: min. 7 picks/min
  • Net weight: 8.2 kg
  • Possible area of application: service robotics, cobot functions preparation
  • Control system: plug and play
da 5’964.00 CHF/Pz.
1 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
Vai alla pagina del prodotto

Apiro room gantry

Product information
  • Payload up to 1.5 kg
  • Working area up to 625 x 625 x 625 mm 
  • Degrees of freedom: 3
  • Speed: up to 0.1 m/s
  • Repeat accuracy ± 0.5 mm
  • Min. service life: 500 thousand cycles
  • Lighter than conventional igus gantry robots
Optionally available
  • Other sizes on request
  • Energy chains (not included in the scope of delivery)
da 2’288.56 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto
Novità

iggy Rob: humanoid robot

Product information
  • Humanoid robot
  • Weight 101 kg
  • Maximum component weight 1.5 kg
  • AMR base: ReBeLMove Pro 2
  • Arms: 2 x ReBeL-6DOF-03
  • 1x suction gripper with CobotPump, 1x ReBeL gripper
da 62’397.93 CHF/Pz.
Vai alla pagina del prodotto

drylin E robot lineare | Area di lavoro 500 x 100 mm

  • Per carichi fino a 2,5 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,2 mm
  • Per velocità massime fino a 0,5 m/s
da 1’935.00 CHF/Pz.
4 articoli, di cui pronti per la spedizione:
1 entro 48 ore
1 entro 8-12 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

drylin robot a geometria delta | Area di lavoro 660 mm

  • Per carichi fino a 5,0 [kg]
  • Per requisiti di precisione fino a circa 0,5 mm
  • Per velocità massime fino a 0,7 m/s
da 5’684.00 CHF/Pz.
10 articoli, di cui pronti per la spedizione:
3 entro 48 ore
4 entro 2-3 settimane
Vai alla pagina del prodotto

drylin robot a geometria delta | Set di cavi

  • 3x cavi di potenza, connettore dritto
  • 3x cavi encoder, connettore dritto
  • 3x sensori di prossimità contatto solitamente chiuso (senza precarico) PNP
  • 3x sensori di prossimità, connettore dritto
da 541.64 CHF/Pz.
3 articoli, di cui pronti per la spedizione:
2 entro 3-4 giorni lavorativi
Vai alla pagina del prodotto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® SE & Co. KG legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® SE & Co. KG o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® SE & Co. KG dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® SE & Co. KG