Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
モジュラー式で幅と長さを変更可能な 「ドライリンZLW」リニアアクチュエーター16.12.2016 イグス株式会社(東京都墨田区)は、リニアアクチュエーター「ドライリンZLW」用にモジュラー式組⽴てユニットを開発しました。モジュラー式ユニットになったこと で、ご希望のキャリッジ幅とレール間距離と材質をお客様自身にて選定することができます。これによりご要望に沿ったサイズのリニアアクチュエーターを低価格でご提供いたします。 「ドライリンZLW」は、ドライリンWリニアガイドを⻭付きベルト駆動で位置調整を⾏うリニアアクチュエーターです。無潤滑で作動できるメンテナンスフリーのリニアア クチュエーターは、機械およびプラント製造でより一層採用されるようになってきています。そこで、設計者の希望要件にぴたりと合い、かつ製品選定作業を簡素化するため に、当社は「ドライリンZLW」リニアアクチュエーターのモジュラー式組⽴てユニットを開発しました。従来品は幅サイズが一定だったのに対して、このモジュラー式組⽴て ユニットは、レール間距離、ストローク⻑さ、材質を自由に組み合わせることができます。大きい幅が選べるようになったことで、より大きなものをキャリッジの上に乗せ、 位置調整することができます。 エンドブロック、レール、キャリッジはアルマイト処理アルミニウム製またはステンレス製があります。とくに食品産業向けには、耐食性に優れたステンレス製がお勧めで す。 モーターは当社製でもお客様がお手持ちのものでも対応可能で、モーター軸は中空・中実共に対応しております。 |