La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
¡Nuevas! Cadenas de fácil apertura y seguras Cadenas portacables tubulares repelentes de arena de igus®13.11.2017
igus® presento las cadenas portacables de la serie R2.1, que ahora están disponibles en nuevos tamaños y con aún más accesorios disponibles. En igus® se realizó la prueba de laboratorio para las cadenas portacables tubulares R2., las cuales se encuentran entre las cadenas de energía más densas para las aplicaciones móviles. Cuentan con movimiento permanente e infestación continua. Las cadenas tubulares de la serie R2.1 son muy fáciles de abrir y cerrar, lo cual facilita el trabajo de montaje. |