Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
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
Gain de temps et de place avec un module connectique intelligent21.12.2017

« module connect » permet une configuration variable des points de connexion/séparation

Sur le salon SPS IPC Drives 2017, igus a présenté module connect, le concept d'un connecteur d'un genre nouveau destiné au raccordement de câbles électriques, de fibres optiques et de tuyaux pneumatiques. Le principe de modularité permet de configurer simplement un point de connexion/séparation individuel sous forme de module à partir de plusieurs boîtiers de connecteurs. module connect peut être monté en aval de la chaîne porte-câbles, entre des chaînes porte-câbles ou directement au niveau de l'armoire électrique et est utilisé partout où un nombre important de câbles doit être raccordé dans un espace aussi réduit que possible.


En plus des chaînes porte-câbles testées et sûres et des câbles souples, igus propose aussi des systèmes complets entièrement confectionnés commercialisés sous le nom de readychain. Pour que le raccordement des câbles soit encore plus simple, le spécialiste des plastiques en mouvement vient de mettre au point un connecteur d'un genre nouveau. module connect répond au principe de la modularité et permet de configurer des modules connectique individualisés. Un boîtier connectique peut renfermer quatre inserts différents. Les boîtiers sont ensuite regroupés, les variations modulaires en largeur et en hauteur étant quasiment infinies. Des accessoires tels que plaques de montage, supports de repérage, éléments de verrouillage et serre-câbles de différents types viennent s'ajouter à module connect pour former un module complet. "module connect a un boîtier plat qui le rend très compact et permet une grande densité de contacts pour chaque application", souligne Benoît Melamed, Responsable des projets chainflex®, readycable®, readychain® chez igus France. Autre avantage : module connect renferme uniquement le nombre d'inserts vraiment nécessaire. Les modules connectique peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. "Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en terme de fonction que de design", ajoute Benoît Melamed. module connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

readychain, un produit testé et la sécurité proposé par un fournisseur unique
La gamme readychain permet au client de gagner du temps au confectionnement et au montage, surtout pour les courses glissantes et les systèmes à plusieurs axes contenant de nombreux câbles, un gain de temps qui offre avant tout une planification possible des coûts. Tous les composants en mouvement ont été mis au point, testés et adaptés les uns aux autres dans le laboratoire de tests igus d'une superficie de 2.750 mètres carrés. En choisissant readychain, c'est un système complet sûr et entièrement confectionné, provenant directement d’un seul fournisseur, avec une garantie, qui est livré au client. Ce système permet de supprimer jusqu'à 75% des fournisseurs et des commandes tout en éliminant les frais d'entreposage et de process. Pour le produit et le service, le client n'a qu'un numéro de commande par groupe de produits. igus produit ses readychain dans douze usines dans le monde et les livre presque partout grâce à une logistique sophistiquée. La vidéo suivante (en anglais) montre le fonctionnement de module connect : www.igus.fr/moduleconnect


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH