Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Une communication bus sûre pour les applications suspendues09.01.2018

igus a présenté sur le salon SPS IPC Drives le premier câble bus Profinet au monde qui soit résistant à de fortes tractions

Sur les applications suspendues, les câbles bus atteignent souvent leurs limites mécaniques en raison de leur faible section et de leur structure fine. C'est pour répondre à ce problème que la société igus a mis au point le câble bus CFSPECIAL.182.060 pour Profinet et l'a doté d'éléments spéciaux assurant un soulagement des efforts de traction dans une gaine extérieure en PUR qui isole les éléments bus sensibles des forces de traction élevées. Toutes les applications verticales (transgerbeurs par exemple) peuvent maintenant être alimentées de manière sûre et fiable en signaux bus.


Les signaux bus tels que Profinet sont transmis par des câbles bus aux spécifications électriques particulières qui doivent remplir des paramètres électriques bien définis pour pouvoir assurer une transmission optimale des données. Mais les sections de ces câbles sont généralement très petites, la communication n'exigeant pas de flux importants. L'avantage en est que les câbles bus peuvent être très fins. Ces petites structures fines présentent toutefois un inconvénient. La tenue mécanique des câbles bus dans les applications suspendues atteint très vite ses limites dès que le câble est long. En effet, la sollicitation en traction du câble sous l'effet de son propre poids peut très rapidement dépasser les valeurs de seuil. C'est pour apporter une réponse à ce problème que la société igus a mis au point le nouveau câble bus pour Profinet CFSPECIAL.182.060 très résistant à la traction. Grâce à sa structure spéciale intégrant des éléments soulageant les efforts de traction, celui-ci peut être utilisé pour des applications suspendues dépassant les 100 m et peut porter son propre poids jusqu'à 50 kilogrammes. Avec ce câble, les nouveaux transgerbeurs modernes peuvent utiliser la communication par bus. igus est ainsi la seule entreprise à proposer un câble Profinet CAT5e à grande résistance à la traction et permet une communication bus pour 80% des applications bus.

Un câble spécial testé, avec garantie
Le nouveau câble CFSPECIAL.182.060 est blindé et protégé par une gaine extérieure en PUR résistante à l'usure à laquelle les fibres assurant le soulagement des efforts de traction sont intégrées. Le câble résiste à l'huile et aux réfrigérants, à l'hydrolyse et aux microbes. Il est également très résistant aux entailles, sans PVC et sans produits halogènes. Comme tous les câbles igus, le câble CFSPECIAL.182.060 a été testé dans le laboratoire de tests de l'entreprise d'une superficie de 2.750 mètres carrés. Fort de ces tests, igus est le seul fournisseur du marché en mesure d'offrir une garantie de 36 mois sur tous ses câbles. Retrouvez plus d’informations sur le câble CFSPECIAL.182.060 à l’adresse www.igus.fr/CFSPECIAL.182.060 ou à l’adresse www.chainflex.fr/cablebus


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH