Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
igus 的新型低成本機器人關節降低服務機器人的成本14.12.2018
家庭或辦公室的實用家務助手。易於程式設計,價格合理。誰不想要這個?現在 igus 已推出 robolink 形態的低成本機器人,致力於推動協作機器人主題——人與機器之間的互動。元件必須滿足輕便且經濟高效的要求。ReBeL 關節由此誕生。igus 在 2018 年漢諾威工業博覽會上首次向專業觀眾展示此產品。當該產品搭配語音控制系統後,“Alexa,給我拿一杯果汁!” 就可以成真。新的低成本機器人概念與以前的 robolink 關節有著根本性的不同,讓機器人製造商可以創造出新的解決方案。它使用了已代表工業機器人先進水準的無刷直流馬達(BLDC 馬達)代替步進馬達。 輕便的塑膠零件 由於體積小,BLDC 馬達現在可以安裝在 ReBeL 關節的免保養諧波齒輪中。控制設備也安裝在減速機旁,因此無需外部控制櫃。igus GmbH 的 robolink 產品經理 Martin Raak 表示:“電纜現在可以作為匯流排系統直接佈置在機械臂內部。我們還打算為新關節配備絕對式編碼器,即使發生電源故障時也能記住機械臂的位置”。ReBeL 使得模組化 robolink 系統可以擁有第 6 個旋轉軸,因此可以覆蓋所有位置。至於軸承,則使用了免上油和平穩運轉的 xiros 塑膠滾珠軸承。由於齒輪箱也大多由工程塑膠製成,因此 ReBeL 系統非常輕便。BLDC 馬達比以前使用的步進馬達更輕,所以 BLDC 馬達也有助於減輕重量。 價格低廉,讓每個人都能擁有管家 塑膠射出件確保了 ReBeL 關節的價格低廉,進而保證機械臂的低成本。Martin Raak 表示:“我們的願景是:製造商將能夠以 1,000 歐元的價格供應無控制系統的 6 軸服務機器人,而整合控制系統的機器人售價不超過 5,000 歐元。我們希望為機械工程公司乃至私人實現性價比高的機械臂和應用。” 新系統不僅適用於私人領域的任務,還適用於其他功能,如工廠中的取放服務或揀選放置應用,特別是機械臂安裝在運動平臺中的運動應用。 |