La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Easily controlled automation with new dryve motor control systems for igus linear axes05.01.2019
In its drylin product range, igus has been offering lubrication-free linear axes with matching stepper and DC motors for several years. As "drylin E", users can use these motorised axes configured ready-to-install in different installation sizes as single axis or in gantry structure, for example with format and height adjustments or pick-and-place applications. For an easy control and operation of the axes, igus' D3 dryve now offers users a control system for simple movement and the D1 dryve a control system for more complex tasks. This allows a variety of tasks to be automated without programming. |