Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
Sem lubrificação apesar do metal com mancais esféricos de polímero igubal isentos de manutenção07.08.2019

Esferas isentas de lubrificação da igus agora disponíveis com alojamento econômico de chapa de metal também

Acúmulo pesado de sujeira, poeira e limalhas são comuns para mancais pillow blocks e mancais flangeados fixos. A lubrificação constante e a manutenção são, portanto, necessárias. Com as esferas moldadas por injeção da igus, os clientes podem recorrer a uma solução isenta de lubrificação e de manutenção para as seus mancais metálicos. A igus desenvolveu agora novas esferas feitas de plástico de alto desempenho iglidur J, especificamente para alojamentos de chapa de metal de baixo custo. Estas podem ser montadas em segundos. A solução completa está disponível diretamente no estoque.


Metal e lubrificação são encontrados juntos na engenharia mecânica. A igus prova que nem sempre tem que ser esse o caso. A especialista em motion plastics desenvolveu suas esferas intercambiáveis igubal especialmente para mancais pillow blocks e mancais flangeados fixos com alojamentos metálicos. Estas consistem do polímero de alto desempenho iglidur J, que reduz os custos, uma vez que a lubrificação e a manutenção são eliminadas. O uso de polímeros evita a acumulação de sujeira e poeira na bucha, o que reduz ainda mais a vedação e evita paralisações não planejadas da máquina. O uso de buchas intercambiáveis também é apropriado para a agricultura e cultivo, na indústria alimentícia ou na engenharia mecânica e de instalações. As esferas igubal vêm diretamente da moldagem por injeção e, portanto, são econômicas. Dentro de alguns segundos, elas podem ser montadas no lugar de buchas em mancais clássicos e mancais flangeados de metal e agora também em alojamentos de chapa de metal de baixo custo. O sistema de mancal composto de um alojamento de chapa de metal e esfera igubal está disponível diretamente no estoque. A esfera de plástico tem uma alta durabilidade e sua vida útil pode ser facilmente calculada online.

Operação isenta de lubrificação graças ao iglidur J
As esferas feitas de iglidur J não são apenas econômicas, mas possuem um coeficiente de atrito muito baixo na operação a seco. O material absorve apenas pouca umidade, de modo que o uso das esferas também é adequado para o exterior. Devido à resistência química do plástico de alto desempenho, as esferas intercambiáveis também são adequadas para o uso em aplicações quimicamente exigentes, como na tecnologia agrícola ou até mesmo no processamento de vidro. O iglidur J exibe suas vantagens especialmente em eixos macios. As esferas igubal estão atualmente disponíveis em três dimensões para alojamentos de chapa metálica de baixo custo (Ø 20 mm, 25 mm e 30 mm), assim como para alojamentos fundidos (UC204-210).


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH