La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Découvrez la e-loop en vidéo, l'alternative sûre aux boucles de service (Service Loops)07.11.2019
Vent, mauvais temps, saleté, utilisation peu précautionneuse... Les conditions qui règnent dans le domaine du forage gazier et pétrolier, sur terre ou en off-shore, dans le secteur des engins de chantier ou celui des éoliennes sont difficiles. Elles ont des incidences sur les installations et les composants des machines, qui doivent être résistants et durables. Pour le guidage sûr des câbles sur les « topdrives », igus vient de mettre au point un nouveau guidage de l'énergie baptisé « e-loop ». Celui-ci permet un échange des boucles de service très exigeantes en entretien. L'installation de ce système de chaînes porte-câbles, confectionné avec des câbles chainflex ultra souples et une corde en polymères résistant à la traction, assure une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien des installations et machines. Tim Schneebeck, Responsable du secteur off-shore, pétrole et gaz, chez igus GmbH, explique dans une vidéo comment e-loop est testé sous toutes ses coutures en conditions réelles sur un banc de test igus. |