Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Presse |
|
Vous avez des questions ? Vous avez besoin de documentation ? Informations presse actuelles et photos à imprimer sont ici à votre disposition, il suffit de les télécharger. Il va de soi que vous pouvez aussi nous appeler, nous envoyer un e-mail ou un fax ! |
|
Contact presseVoulez-vous être ajouté à notre liste de distribution des médias ? |
重量減輕 50%:世界上第一款由鋼和工程塑膠製成的模組化 igus 混合拖鏈22.01.2020
天車、工程機械和升降平臺面臨著相同的挑戰:在緊湊的空間內安全的垂直引導電纜和軟管。在這類應用中,用戶通常使用重量極重的鋼製拖鏈。但這些拖鏈非常重且難以拆裝,並且在需要保養或修理時通常要完全更換。這意味著設備停機,會給機器經營者和雇用公司造成巨大的成本。igus 現已開發出一種混合拖鏈,尤其適用於長懸空行程。新能量供應解決方案的支撐鏈節由鋼製成,確保高剛性;而銷/孔連接、外鏈節和橫杆完全由耐磨的高性能工程塑膠製成。由於採用塑膠,重量可以比鋼鏈輕 50%。與塑膠拖鏈相比,新型混合拖鏈的懸空長度多 50%。 模組化設計,因此快速裝配和保養 新拖鏈的另一個優勢在於其模組化。YE.42 的鏈節易於安裝在一起,可以快速裝配。igus 採用模組化設計,完全省去了可能在震動下鬆動的螺絲、鉚釘或螺栓。由於可打開的橫杆,可以快速更換電纜:相比通常完全鉚接或螺栓連接的傳統鋼製拖鏈,這是另一個優勢。新型 YE.42 還透過用於鎖定鏈節的設計實現了高穩定性。在拖鏈的內部,igus 提供多種分隔元件,確保內部分隔對電纜和軟管的保護。 全裝配拖鏈——可在系統上即插即用 新型混合拖鏈現有 42 mm的內部高度和 50 到 400 mm的寬度,彎曲半徑為 100 mm。其他尺寸可根據要求提供客製化服務。實現新型能量供應系統也可作為即插即用的客製化全裝配拖鏈系統供應,具有適用於拖鏈且經過測試的 chainflex 耐彎曲電纜、液壓元件、軟管和接頭。由於在內部占地 3,800 平方公尺的 igus 測試實驗室內以真實條件接受了大量測試,因此所有 chainflex 耐彎曲電纜均具有全球獨有的 36 個月保固。 圖片說明: 圖片 PM3619-1 垂直方向的安全:igus 新型混合拖鏈採用高性能工程塑膠,重量比傳統鋼製拖鏈輕 50%,並且由於採用模組化設計而易於保養。(來源:igus GmbH) 軸承… 自潤軸承… 免上油軸承… 自潤襯套… 自潤軸襯套… 培林… 華司… 乾式自潤軸承… 乾式科技軸承… 取代粉末冶金軸承… 取代金屬DU軸承… 取代滾針軸承… 滾珠軸承… 自潤滾珠軸承… 魚眼軸承… 軸承座… 自潤軸承座… 萬向軸承… 滑軌… 線軌… 乾式科技滑軌… 乾式滑軌… 乾式線軌… 自潤滑軌… 自潤線軌… 導軌… 免上油滑軌… 直線滑軌... 滑動軸承… 自潤滑動軸承… 螺桿… 拖鏈...動態拖鏈...電線保護...方形護管...游動護管...伸縮護套...塑鋼鍊條...伸縮護蓋...高柔性電纜...電線...電纜...螺旋電線...耐折電線...耐撓曲線...耐移動電纜...耐油線...耐屈尺...耐彎曲電纜... |