Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
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
Cleanroom kabelrups van igus, die geopend kan worden. krijgt ISO klasse 113.03.2020

De modulaire e-skin energietoevoersystemen laten hun beste waarden zien in cleanroom tests uitgevoerd door het Fraunhofer Instituut IPA

Voor een betrouwbare energietoevoer in cleanrooms, heeft igus het modulaire en te openen e-skin kabelrupsprogramma ontwikkeld. De kabelrupsen voorzien de installatie van data, media en energie zonder dat ongewenste deeltjes de lucht verontreinigen. Dit werd ook bewezen door het Fraunhofer instituut IPA. Alle vier de kabelrupstypes waren overtuigend in de tests - met en zonder kabels - en ontvingen het Fraunhofer certificaat ISO klasse 1 voor gebruik in cleanrooms.


Zonder een cleanroom, zou het onmogelijk zijn om farmaceutische producten, microchips, OLED's, LCD's of halfgeleiders te produceren. Omdat zelfs de kleinste verontreiniging leidt tot een gebrek en uiteindelijk de vernietiging van het product. Daarom zijn praktisch deeltjesvrije ruimtes met slijtvaste machinecomponenten het allerbelangrijkste. Voor bedrijven die machines en installaties produceren voor cleanrooms, maken de certificeringen van het Fraunhofer Instituut IPA middels de ISO klassen het zoeken naar geschikte - cleanroom-compatible - componenten aanzienlijk makkelijker. De ISO klasse van een cleanroom is de aanduiding van een voorgeschreven en goedgekeurde hoeveelheid micro-organismen of deeltjes. Motion plastics specialist igus heeft nu haar modulaire en eenvoudig te openen kabelrupsprogramma genaamd 'e-skin' met en zonder kabels laten testen bij het Fraunhofer instituut IPA. Hieronder valt ook de e-skin kabelrups, die in 2018 al de Fraunhofer "Clean manufacturing award!" heeft gewonnen. De e-skin soft voor compacte installatieruimtes en korte vrijdragende lengten, alsmede de e-skin flat voor extreem platte installatieruimten, in een afgesloten en te openen uitvoering. Alle kabelrupsen hebben het Fraunhofer ISO klasse 1 certificaat ontvangen en kennen een eersteklas cleanroom-compatibiliteit.

Speciale testprocedure
In de test uitgevoerd door het Fraunhofer Instituut IPA, conform ISO14644-14, monteerden de inspecteurs alle vier de igus kabelrupsen op een testbank. Deze waren gedurende meer dan 100 minuten in beweging. De losgekomen deeltjes van de kunststof kabelrupsen werden gemeten op drie verschillende meetpunten. Alle vier de typen presteerden overeenkomstig ISO klasse 1, zowel met als zonder kabels. Klasse 1 staat voor een deeltjesbelasting die niet groter mag zijn dan twee deeltjes met een grootte van ≥ 0,2 μm per kubieke meter lucht.

Flexibele kabelgeleiding in cleanrooms met vier e-skin oplossingen
Alle e-skin energietoevoersystemen van igus zijn gemaakt van tribologisch geoptimaliseerde high-performance polymeren die uiterst slijtvast zijn. De "klassieke" e-skin is een gesloten ribbelslang, die dankzij een modulaire opbouw gemakkelijk geopend en gevuld kan worden met behulpvan een ritssysteem. Kosten kunnen bespaard worden en downtime geminimaliseerd door een snelle vervanging van de kabels. Om de e-skin geschikt te maken voor gebruik in compacte ruimtes, is deze nu vervaardigd van een nieuw, zachter materiaal. Op deze manier kan de nieuwe e-skin soft ook worden gebruikt in kleine installatieruimtes op korte vrijdragende lengtes. Voor zeer platte installatieruimtes, en zeer veeleisende cleanroom-toepassingen, biedt igus een oplossing met een design voorzien van compartimenten: de e-skin flat. De kabelrups is leverbaar in een gesloten versie maar ook in een versie met compartimenten die individueel geopend kunnen worden. Dit is uniek en een absolute innovatie in de markt. Wanneer onderhoud nodig is, kunnen de kabels er gewoon weer in terug worden geplaatst zonder dat er een nieuw energietoevoersysteem gemonteerd hoeft te worden. De gebruiker reduceert zijn of haar kosten en verbetert de techniek. Alle kabelrupsen zijn geconfectioneerd leverbaar met zeer flexibele chainflex kabels van igus. igus geeft een unieke garantie van 36 maanden op al haar kabels.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH