La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
Xích dẫn cáp igus dễ dàng mở cho phòng sạch đạt chứng nhận ISO loại 118.05.2020
Nếu không có phòng sạch, sẽ không thể sản xuất các sản phẩm dược phẩm, vi mạch, OLED, LCD hoặc chất bán dẫn.Bởi vì ngay cả những điểm nhiễm nhỏ nhất cũng dẫn đến suy yếu và cuối cùng là phá hủy sản phẩm. Do đó, hầu hết các phòng không có hạt với các bộ phận máy móc chống mài mòn sẽ là điều quan trọng nhất ở đây. Đối với các công ty sản xuất máy móc và nhà máy cho phòng sạch, các chứng nhận của Viện Fraunhofer IPA thông qua các loại ISO giúp cho việc tìm kiếm các thành phần phù hợp và tương thích phòng sạch dễ dàng hơn. Phòng sạch nghĩa là đại diện của một lượng vi sinh vật hoặc hạt được quy định và phê duyệt trong một phòng. Chuyên gia nhựa chuyển động igus hiện cung cấp xích dẫn cáp mô đun và có thể mở dễ dàng được gọi là 'e-skin' được thử nghiệm tại Viện Fraunhofer IPA, loại có và không có dây cáp.Trong số đó là xích dẫn cáp e-skin đã chiến thắng giải thưởng sản xuất vệ sinh Fraunhofer “Clean! 2018”, e-skin mềm dẻo dễ dàng cho không gian lắp đặt nhỏ gọn và hành trình ngắn không cần máng đỡ,cũng như e-skin phẳng được chèn thẳng trong thiết kế đóng kín và thiết kế mở. Tất cả xích dẫn cáp nhận chứng chỉ thiết bị thử nghiệm Fraunhofer của ISO và có khả năng tương thích nhất trong phòng sạch.
|