Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
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
¡Se levanta el telón!29.07.2021

Los sistemas de cadenas portacables de igus garantizan un guiado seguro de los cables en la tecnología de escenarios de Waagner-Biro

Cuando se requieren ideas para proyectos especiales en los teatros o cruceros, Waagner-Biro Stage Systems GmbH siempre está cerca. Este especialista en tecnología escénica lleva más de 150 años desarrollando diversos sistemas innovadores, todos ellos destinados al mundo del espectáculo. Para un guiado seguro de los cables, los ingenieros prefieren utilizar los sistemas de cadenas portacables de funcionamiento suave de igus, especialista en plásticos para movimiento.

Crear el escenario óptimo para una actuación perfecta es el reto que asume el especialista en tecnología escénica Waagner-Biro Stage Systems de Viena, Austria. Siempre tiene que empezar de cero, porque cada proyecto es diferente. Por eso, todos los componentes deben ser eficaces, duraderos y eficientes, pero además tienen que adaptarse perfectamente. «Cada proyecto es un reto para la tecnología, que nuestros ingenieros de diseño dominan en cada ocasión», explica Erwin Papst, responsable de diseño de Waagner-Biro Stage Systems. Entre los clientes de esta empresa especialista en tecnología escénica se encuentran grandes y conocidos teatros, así como estadios y salas multifuncionales de todo el mundo. Además, también equipa a los cruceros con una tecnología excepcional que ahorra espacio, por ejemplo, con paneles LED. Un total de 100 empleados en Viena y otros 100 en todo el mundo proporcionan conceptos tecnológicos escénicos únicos. Uno de los principios fundamentales de Waagner-Biro Stage Systems es el siguiente: «En cuanto a los aplausos, dejamos que los demás vayan primero». Para garantizar el éxito de la actuación con seguridad, los diseñadores han confiado en los sistemas de suministro de energía de igus, que funcionan sin problemas y son seguros, desde hace más de 13 años. «En muchos proyectos de todo el mundo, los sistemas de cadena portacables están demostrando su eficacia. Incluso en la fase de planificación, desarrollamos la solución óptima en el área de suministro de energía junto con los especialistas de igus», afirma Papst.

Los requisitos especiales exigen soluciones inteligentes
La construcción de teatros y escenarios debe cumplir unos requisitos técnicos muy exigentes. Por un lado, tienen que soportar cargas elevadas, como las de los sistemas de sonido e iluminación, los decorados o las plataformas escénicas completas, que deben desplazarse de forma segura y fiable. Por otro lado, todos los equipos y sistemas del teatro se mueven, ya sea en vertical o horizontal, por lo que actualmente se necesita un gran número de motores y cables para poner en marcha la maquinaria escénica. Además, las soluciones no deben interferir visual o acústicamente con el espectáculo, por lo que los cables de motor, de datos y de bus deben funcionar de forma invisible y silenciosa. Sin embargo, suele haber poco espacio disponible. Los propios cables deben ser compactos, moverse silenciosamente en el sistema de suministro de energía y, al mismo tiempo, soportar altas cargas dinámicas», explica Gerhardt Göpfrich, asesor técnico de ventas de igus Austria. Por tanto, la resistencia y la robustez son propiedades necesarias. El técnico escénico necesita sistemas que sean fáciles de montar, requieran poco mantenimiento y prometan una gran vida útil. Para estas condiciones especiales, igus ha desarrollado sus propios sistemas de cadenas portacables modulares que pueden adaptarse fácilmente a las aplicaciones a medida.

El plástico garantiza un funcionamiento ligero y silencioso
La gama estándar de igus incluye las cadenas portacables de la serie E4.32. En el ámbito de la tecnología escénica, estos sistemas de suministro de energía se utilizan principalmente en plataformas, y pueden utilizarse tanto en vertical como en horizontal. Como las cadenas portacables están hechas de plásticos optimizados tribológicamente, son ligeras a la vez que resistentes al desgaste. Un freno integrado en los topes de los eslabones, concretamente en el radio de estos componentes, amortigua la parada y el ruido de rodadura. «En un proyecto de ópera que consta de ocho plataformas ampliables, las cadenas portacables de la serie E4.32 resultaron ser la solución óptima. Diseñamos el sistema de suministro de energía junto con igus. En el proyecto se utilizan cuatro cadenas portacables con los cables chainflex correspondientes por plataforma, suministradas directamente desde un único proveedor, totalmente confeccionadas como cadenas portacables listas para instalar», explica Erwin Papst.

e-spool, la alternativa a los enrolladores de cable sin colector
Tradicionalmente, los enrolladores de cable se utilizan en la tecnología escénica para el guiado de los cables. Sin embargo, a menudo alcanzan sus límites técnicos en muchos aspectos, en particular con la capacidad de alojar diferentes tipos de cables y en el ruido que generan. El e-spool de igus se trata de una alternativa fiable y silenciosa que consta de un sistema extremadamente compacto y permite guiar numerosos cables en un espacio muy reducido. Se trata de una combinación de dos familias de productos igus de probada eficacia: las cadenas portacables de larga vida útil y la cadena twisterband, que se caracteriza por su flexibilidad. Las cadenas portacables mueven los cables de forma ininterrumpida y segura y los protegen de las influencias externas, el desgaste y la tracción. A su vez, el e-spool protege la cadena portacables, que se almacena de forma segura dentro de una carcasa. Durante el bobinado, un mecanismo de retracción por resorte garantiza la correcta tensión de la cadena en todo momento. La innovación más importante es el uso de la twisterband, que conecta el e-spool con el soporte para el final de eje y actúa como interfaz entre los cables fijos y los móviles. De este modo, la twisterband permite un guiado continuo del cableado durante los movimientos de rotación sin necesidad de un anillo colector. «Para el suministro de energía de los elevadores para escenarios o incluso en el ámbito de la tecnología de la iluminación, nos gusta recurrir al e-spool», afirma Erwin Papst. Y añade: «Ya hemos instalado 20 e-spool con éxito en un teatro de ópera de gran tamaño».

Soluciones en zigzag para tarimas
La modularidad y flexibilidad de las cadenas portacables también permiten soluciones creativas en el ámbito de las aplicaciones verticales suspendidas que no solo son económicas, sino que también ahorran mucho espacio y son discretas. Si es necesario mover escenarios o plataformas pesadas, hay que gestionar alturas de elevación de muchos metros y cargas elevadas. Hasta ahora, los sistemas que se han utilizado son ruidosos, consumen mucho espacio y son visualmente intrusivos. Con el método de instalación en zigzag mediante cadenas portacables de igus, existe una alternativa eficaz para ello, que se caracteriza por su diseño compacto. Utilizando radios de curvatura inversos, las cadenas portacables pueden almacenarse en forma de zigzag, por lo que se necesita muy poco espacio. Cuando el escenario se eleva, la cadena portacables se despliega de forma silenciosa, y prácticamente desaparece cuando desciende, ya que se deposita automáticamente en un alojamiento estandarizado en zigzag integrable en el foso del escenario. «Confiamos en las soluciones en zigzag de igus especialmente para las tarimas de tijera, así como para las estructuras aéreas para personas», afirma Erwin Papst. Y añade: «Además de la amplia gama de productos y la calidad probada, apreciamos mucho la estrecha y duradera cooperación. Sea cual sea el problema, siempre recibimos rápidamente el apoyo adecuado y profesional de igus. Al llevar a cabo proyectos en todo el mundo, también es una gran ventaja que igus pueda proporcionarnos apoyo desde sus sucursales y con sus técnicos directamente in situ».


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH