La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Presse |
|
Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale? Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui. Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax! |
|
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media? |
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ Fanuc drives ด้วยสายไฟ chainflex02.09.2021
สายไฟเซอร์โวมอเตอร์ใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบขับเคลื่อนการเคลื่อนที่ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญกับเครื่องกลการผลิต ซึ่งสายไฟที่มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ทนทานต่อน้ำมัน พร้อมมาตรฐานการรับรองทางวิศวกรรม จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน โดยสายไฟ igus CF270.UL.D มีให้เลือกใช้งานถึง 32 ขนาด สามารถใช้ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต 24 ราย นอกจากนี้ยังได้พัฒนาสายไฟรุ่นใหม่ (6G1.0)C ให้เหมาะสมกับ βi Fanuc motor “เรามีสายไฟ chainflex มากกว่า 20 ชนิด สำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล” Katharina Esch, International chainflex cable Product Manager จาก igus GmbH กล่าว “เนื่องจากผู้ผลิตเครื่องจักรใช้มอเตอร์ Fanuc มากขึ้นเรื่อยๆ เราจึงได้พัฒนาสายไฟสำหรับพวกเขา สายไฟที่สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมที่มีความต้องการสูง ตลอดจนความเร็วในการเคลื่อนที่และความเร่งในระดับสูง” CF270.UL.10.06 มีวัสดุหุ้มชั้นนอกเป็น PUR ที่ทนทานต่อน้ำมันและน้ำหล่อเย็น และมีสีตามมาตรฐาน DESINA และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 1000V UL AWM เช่นเดียวกับสายไฟทั้งหมด 1,350 ชนิด igus รับประกันอายุการใช้งานสูงสุด 36 เดือน ผ่านการรับรองโดย UL
สายไฟ chainflex สามารถเคลื่อนที่ได้ถึง 18 ล้านครั้ง
การทดสอบ 4831 ในห้องปฎิบัติการทดสอบขนาด 3,800 ตร.ม. ในเมืองโคโลญจน์ พบว่าสายไฟ chainflex สามารถเคลื่อนที่ได้ถึง 18 ล้านครั้ง มีความทนทานในการใช้งานและยังสามารถคำนวณอายุการใช้งานได้ล่วงหน้า ผ่านเครื่องมือคำนวณอายุการใช้งานออนไลน์ โดย igus จำหน่ายสายไฟ Fanuc โดยมีขั้นต่ำเพียง 1 เมตร จากคลังสินค้า และยังสามารถเลือกซื้อได้แบบพร้อมหัวคอนเนคเตอร์ หรือที่เรียกว่า readycable เพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้แบบ ready-to-connect |