Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
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
Resistente al desgaste y silencioso: igus desarrolla un nuevo rodamiento de bolas de dos componentes23.09.2022

La combinación de materiales y su diseño crea un rodamiento tribológico silencioso y duradero para altas velocidades

Como resultado de la continua investigación y desarrollo, igus presenta un novedoso rodamiento de bolas de dos componentes (2K). El rodamiento de bolas xiros, que no requiere lubricación ni mantenimiento, combina una amplia gama de propiedades: no solo es resistente al desgaste, sino que también presenta un funcionamiento silencioso y dimensionalmente estable incluso a altas velocidades. Sus características hacen que sea idóneo para utilizarse en aplicaciones como ventiladores y extractores.


A altas velocidades, los rodamientos de bolas requieren materiales resistentes para soportar las elevadas fuerzas centrífugas de las bolas. Sin embargo, los materiales duros combinados con las bolas de acero inoxidable pueden provocar vibraciones y ser más ruidosos. El nuevo rodamiento de bolas de dos componentes xiros® no requiere lubricación ni mantenimiento y garantiza un funcionamiento silencioso incluso a velocidades constantemente altas. Para conseguir estas propiedades, igus combina diferentes diseños y materiales de forma innovadora.

Una carcasa resistente y un núcleo suave
El nuevo rodamiento de bolas 2K cuenta con dos láminas azules de xirodur D180 que minimizan el ruido. Al combinarse con una carcasa dura, le confiere una gran estabilidad dimensional al material interior, suave y resistente al desgaste. Debido a que los componentes más flexibles se funden en la resistente carcasa de ambos anillos, las bolas siempre se desplazan sobre el plástico blando de alto rendimiento durante el movimiento de rotación y se apoyan en la carcasa. El diseño con rebajes garantiza una alta adherencia para ambos materiales y proporciona una estabilidad adicional. La distancia entre las bolas se mantiene con una jaula resistente al desgaste fabricada con el material para cojinetes iglidur J3 de igus.

El rodamiento de bolas 2K funciona en extractores o ventiladoresde de forma más suave y silenciosa a altas velocidades que los rodamientos de bolas estándar. En los test realizados en el laboratorio de pruebas de igus, mostró un nivel de ruido tres veces menor a altas velocidades que los rodamientos de bolas xiros estándar. «Durante las pruebas, el nuevo rodamiento xiros 2K resultó ser 9dB más silencioso, aproximadamente la mitad del ruido que emite un rodamiento de bolas B 180», afirma Lena Woelke-Glomb, responsable de desarrollo de igus. El rodamiento optimizado tribológicamente no requiere lubricación adicional para mantener este funcionamiento suave, a diferencia de las soluciones metálicas. A pesar de no necesitar lubricación adicional, el rodamiento consigue una larga vida útil y bajos costes de funcionamiento. El rodamiento de bolas 2K está disponible con un diámetro interior de 10 milímetros, seguido de la ampliación a la gama estándar con diámetros interiores de 5 a 12 milímetros y de la opción de solicitar tamaños personalizados. En los próximos meses podrá configurarse online.

Un diseño premiado
La combinación de material y su diseño impresionó a los jueces de los iF Design Awards, que proclamaron ganador al rodamiento de bolas de dos materiales de igus. Este concurso de diseño existe desde 1954 y es uno de los más grandes e importantes del mundo. Este año, el jurado, formado por 132 expertos, ha evaluado 11.000 proyectos procedentes de 57 países.

Conozca más sobre los rodamientos de bolas de dos componentes en este vídeo:
https://www.igus.es/info/xiros-two-component-ball-bearing


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH