Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.

Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Presse

Avete qualche richiesta? Avete bisogno di materiale?
Le informazioni aggiornate per la stampa e il materiale fotografico pronto da pubblicare sono disponibili per il download qui.
Contattateci telefonicamente, via e-mail o fax!
 
Contatto stampaVolete essere aggiunti alla nostra lista di distribuzione per i media?

Comunicati stampa per settore

Nieuwe low-cost igus loopwagen voor gebogen rails gemaakt van gerecycled hoogwaardig kunststof17.01.2024

drylin econ instapserie voor eenvoudige aanpassings- en positioneringstaken verlaagt de kosten met ongeveer 80%

De nieuwe polymeer loopwagens uit de igus drylin econ-serie zijn spuitgegoten uit geregranuleerd hoogwaardig kunststof en daarom zeer kosteneffectief en duurzaam en maakt aanpassings- en positioneringstaken eenvoudig. Ze kosten minder dan 20% van tegenhangers van gefreesd aluminium. Dankzij de beweegbare lagers kunnen ze zelfs probleemloos bochten nemen op gebogen aluminium rails.

Positionering van een bewegende monitor voor reclame in een schoenenwinkel. Het aanpassen van een grijper die snoepgoed transporteert in een snack-verkoopautomaat. Voor dergelijke taken zijn lineaire geleiders op basis van kogelomlooplagers die werken op loopwagen en rails van staal vaak te groot. Ontwerpingenieurs betalen voor mechanische specificaties die ze niet nodig hebben. In tijden van meerdere crises, van stijgende energiekosten tot verstoorde toeleveringsketens en inflatie, vinden veel bedrijven het belangrijker dan ooit om kosten te besparen. "We hebben daarom een nieuwe, zeer kosteneffectieve instapserie genaamd drylin econ toegevoegd aan ons productassortiment van lineaire geleiders", zegt Michael Hornung, productmanager voor drylin lineaire- en aandrijftechniek bij igus. "Het is ideaal voor eenvoudige afstel- en positioneringstaken, inclusief bochten."

Kosten voor lineaire loopwagens met circa 80% verlaagd
De nieuwe drylin econ serie is een goedkoop alternatief voor de vorige lineaire geleider in de igus drylin serie. Het geheim van kostenbesparing: de loopwagen wordt niet uit staal of aluminium gefreesd, maar middels spuitgieten van hoogwaardig kunststof. "Deze minder tijdrovende productie in grote hoeveelheden in één gietstuk verlaagt de kosten voor een lineaire loopwagen van 0630-formaat van € 112 naar € 21, zodat ontwerpengineers meer dan 80% besparen", zegt Hornung. En het gebruik van drylin econ is ook voordelig, omdat er geen onderhoud nodig is. Dit komt door het feit dat microscopisch kleine vaste smeerstoffen zijn geïntegreerd in het hoogwaardige kunststof van de bussen waarover de loopwagen op de rails beweegt. In tegenstelling tot klassieke wentellagers maken ze een droge werking mogelijk zonder extra smering. Daarom kunnen gebruikers de onderhoudstijd en materiaalkosten reduceren. Deze voordelen maken producten die gebruik maken van de lineaire geleider zuiniger en aantrekkelijker. En last but not least is het systeem uitzonderlijk licht. "drylin econ maakt gebruik van kunststof en aluminium, waardoor het geschikt is voor veel lichtgewicht constructies", zegt Hornung.

Loopwagen leunt elegant in bochten op bewegende sferische kogels
drylin econ maakt zelfs beweging in bochten mogelijk. igus produceert zowel rechte als gebogen versies van de geanodiseerde aluminium lineaire rails, waardoor convexe en concave gebogen geleidingen en beweging in kwart-, halve- en volledige cirkels mogelijk is. De kunststof lagers voor de loopwagen voor gebogen rail passen zich aan de railgeometrie aan met bewegende sferische kogels. "Zelfs tijdens het nemen van bochten is de beweging soepel, stil en rammelvrij", zegt Hornung. "Dit is vooral van belang voor verkoopautomaten, zoals drankautomaten in een hotellobby, die in het openbaar staan opgesteld en bedoeld zijn om zo onopvallend mogelijk te werken."

Loopwagens gemaakt van spuitgegoten productieafval
Echter, de nieuwe loopwagens uit de drylin econ serie zijn niet alleen zuinig in gebruik en low-cost, maar ook duurzaam. Voor het spuitgieten gebruikt igus een regranulaat genaamd iglidur ECO P, dat volledig is gemaakt van afval afkomstig van spuitgietproductie, inclusief aanspuiting (sprue) en defecte onderdelen. "Recycling zorgt ervoor dat het kunststof niet verbrandt", zegt Hornung. "In plaats daarvan hergranuleren we het en voeden we het in de hulpbronnenbesparende, milieuvriendelijke circulaire economie."


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH